TIDA-00949

TIDA-00949

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra un módulo CC/CC de 15 mm x 20 mm, con una eficiencia del 92 % y baja interferencia electromagnética (EMI) con TPS54202 mm, que sustituye a un regulador de baja caída (LDO) en las principales aplicaciones de electrodomésticos. La alta eficiencia elimina la necesidad del disipador de calor para una solución más pequeña y barata. La capacidad de corriente más alta permite agregar funciones adicionales (WiFi, sensores, etc.). La alta eficiencia y el bajo consumo de corriente ayudan a lograr clasificaciones energéticas estrictas.

Funciones
  • Regulado por 3.3 V, carga de salida de hasta 1 A.
  • Eficiencia del 92 %
  • Corriente de espera de 2.3 μA y corriente sin carga de 105 μA
  • Factor de forma pequeña: tamaño y compatible con pin y menor que TO-247 (15 mm x 20 mm)
  • Incremento de temperatura menor a 32oC a carga completa, lo que elimina la necesidad de disipador de calor
  • Reduce la complejidad del diseño de convertidores CC/CC en placa, ahorra tiempo y esfuerzo de investigación y desarrollo en el diseño EMC de fuente de alimentación de conmutación (acelerando el tiempo de salida al mercado)
Opciones de tensión de salida TIDA-00949.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 20
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 3.3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBX6A.PDF (3801 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRMJ6.PDF (58 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMJ5.PDF (88 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMJ8.ZIP (1865 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCD1.ZIP (34 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMJ7.PDF (156 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMJ4.PDF (243 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54202 — Convertidor reductor síncrono con entrada de 4.5 V a 28 V, salida de 2 A, compatible con EMI

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño 3.3V 1A Low EMI 92% Efficiency DC/DC Module in Single Layer 247 Design Guide (Rev. A) 2/09/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00946 — Diseño de referencia de módulo de CC/CC de 5 V, 1 A, EMI baja, de un 94 % de eficiencia en un factor TIDA-00947 — Diseño de referencia de módulo de CC/CC de 3.3 V, 1 A, EMI baja, de un 92 % de eficiencia en un fact TIDA-00948 — Diseño de referencia de módulo de CC/CC de 5 V, 1 A, EMI baja, de un 94 % de eficiencia en un factor

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos