TIDA-010009

TIDA-010009

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra un método para generar las fuentes de alimentación necesarias en un servo o CA, incluidas las interfaces de I/O analógicas y digitales, la potencia del codificador, los transceptores aislados y el bloque de procesamiento digital. Este diseño también implementa protección contra polaridad inversa de entrada, sobrecarga de salida y cortocircuitos.

Funciones
  • Alimentado por una fuente de alimentación de protección adicional de tensión ultrabaja (PELV) de 24 V ±20 %
  • Fusible electrónico industrial en entrada de alimentación que proporciona UV/OV programable, protección contra polaridad inversa, sobrecarga de salida y protección SC
  • Convertidor CC/CC buck sincrónico con interruptor integrado optimizado para una eficiencia >90 % y tamaño compacto
  • Flyback PSR con interruptor integrado para generar carriles de tensión aislados para comunicación y I/O digitales.
  • Salida de tensión programable para admitir varios tipos de codificadores
  • Carriles de tensión de salida: 24 VISO, 5 VISO, ±12 V, 5 V, 3.3 V, 2.5 V, 1.2 V con carga y regulación de línea de <±1 %
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUED0.PDF (8910 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRZ27.PDF (299 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRZ26.PDF (208 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRZ29.ZIP (2752 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFB1.ZIP (4145 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRZ28.PDF (1664 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRZ25.PDF (480 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5180-Q1 — Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A para automoc

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR33630 — Convertidor buck síncrono SIMPLE SWITCHER® de 3,8 V a 36 V, 3 A con EMI ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV62569 — Convertidor buck reductor de alta eficiencia, 2 A, entrada de 2.5 V a 5.5 V en SOT23 y SOT563

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61170 — Convertidor boost de alta tensión con interruptor de 1.2 A y 38 V en encapsulado plano cuádruple sin

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62125 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 300 mA con umbral de activación ajustable e histéresis

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62821 — Convertidor reductor de 1 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y exactitud del 1 % en encapsulado VSON-HR

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2951-N — Regulador de voltaje de 100 mA, 30 V, de baja caída, con señal power good y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16301Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 29 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Secuenciadores

LM3880 — Secuenciador de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo fijo

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25200 — eFuse de 0.085-2.9 A, 2.5 V a 6.5 V, 60 mΩ, con bloqueo de corriente inversa cuando está desactivado

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2663 — eFuse de 0.6-6 A, 4.5 V a 60 V, 31 mΩ, con limitación de potencia de salida y protección contra sobr
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
* Guía de diseño Compact, efficient, 24-V input auxiliary power supply reference design for servo 22/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos