TIDA-010021
Diseño de referencia de detección de proximidad de amplio alcance (FoV de 120° a 1.6 metros) con inm
TIDA-010021
Información general
La detección de proximidad con amplio campo de visión (FoV) es cada vez más popular e importante para la detección de personas en muchas aplicaciones. Este diseño de referencia utiliza técnicas ópticas de tiempo de vuelo (ToF) para crear sistemas de sensores de proximidad pequeños y rentables. Un único sensor de proximidad y distancia AFE (OPT3101) con tres LED NIR externos y un fotodiodo cubre un FoV de ancho total de 120 °C y emite una distancia precisa de la actividad de las personas.
Funciones
- Los 3 emisores NIR admiten hasta 3 zonas de detección con un solo OPT3101
- El campo de visión (FoV) total del sistema de 120° está cubierto por tres emisores LED y un fotodiodo
- Rango de detección de hasta 1.5 metros sin lente
- El HDR adaptativo permite mediciones insensibles al color y la reflectividad del objeto y admite el funcionamiento en condiciones ambientales altas (condiciones exteriores e interiores)
- Salida de detección de proximidad y medición directa de distancia con una precisión de ±10 %.
- Lámparas de grupo exentas con clasificación LED como emisor
Industrial
Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
MSP430FR2433 — MCU de 16 MHz con 16 KB de FRAM, 4 KB de SRAM, ADC de 10 bits, UART/SPI/I2C y temporizador
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | Wide-Range (120° FoV at 1.6 Meters) Proximity Sensing Ref. Des. Sunlight Immunit | 19/12/2018 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.