TIDA-010023

TIDA-010023

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra una solución de detección de corriente de la rama del inversor trifásico (derivación de lado bajo) rentable con precisión alta y respuesta más rápida para el control orientado al campo (FOC) de 2 o 3 derivaciones sin sensores. Este diseño de referencia demuestra la detección de corriente de la rama del inversor con un tiempo de estabilización de una respuesta de oscilación completa cercana al 1 µs y un error de exactitud inferior al 1 %. El diseño también muestra un rechazo de ruido muy bueno incluso con un transistores bipolares de compuerta aislada (IGBT) de alta potencia conmutando cerca. El diseño implementa protección contra sobrecorriente completamente en hardware con un tiempo de respuesta total inferior a 1.5 µs.

Funciones
  • Detección de corriente con tiempo de estabilización <1.25 µs y exactitud calibrada <1 % que permite una detección de corriente precisa
  • Protección contra sobrecorriente totalmente implementada en hardware con tiempo de respuesta rápido <1.5 µs
  • Protección de sobrecorriente positiva y negativa en las tres ramas del inversor utilizando solo dos comparadores.
  • Detección de corriente precisa y de bajo costo para control orientado al campo (FOC) sin sensores con topologías de derivación doble y triple para minimizar la ondulación del par y el ruido audible en los accionamientos de motor.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEF6.PDF (3540 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRXE2.PDF (780 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRXE1.PDF (37 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRXE4.ZIP (6998 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEY5.ZIP (825 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRXE3.PDF (1593 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRXE0.PDF (493 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis

TMS320F28027F-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

Hoja de datos: PDF
Comparadores

TLV1701 — Comparador simple de alta tensión y baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9001 — Amplificador operacional de 1.8 V a 5.5 V, entrada y salida de carril a carril de 1 MHz y canal únic

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9064 — Amplificador operacional RRIO cuádruple de 5.5 V y 10 MHz, para aplicaciones de costo optimizado

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AHC367 — Búferes de 6 canales, de 2 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

TMS320F28027F — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 64 KB e InstaSPIN-FOC

Hoja de datos: PDF
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
* Guía de diseño Cost Optimized, < 1% Accurate Current Sensing and Protection for 3-Phase Inverte 1/11/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00778 — Diseño de referencia de detección de corriente con ajuste de <1-us para FOC de 1, 2 y 3 derivaciones TIDA-00947 — Diseño de referencia de módulo de CC/CC de 3.3 V, 1 A, EMI baja, de un 92 % de eficiencia en un fact

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos