TIDA-010031

TIDA-010031

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es para el control trapezoidal sin sensor de alta velocidad de motores CC sin escobillas (BLDC) de 6 a 33.6 V de CC de hasta 900 W y velocidades del motor de hasta 180,000 rpm (verificados hasta 100,000 rpm). Un microcontrolador inteligente rentable con detección de hardware de los puntos de conmutación acelera el control trapezoidal sin sensor mediante la detección de EMF trasera adaptativa de velocidad (BEMF). La etapa de potencia BLDC es compacta, optimizada para la eficiencia y totalmente protegida contra cortocircuitos, paradas del motor y exceso de temperaturas debido al controlador de puerta trifásico inteligente.

Funciones
  • Control trapezoidal sin sensor de alta velocidad y hasta 3 kHz de frecuencia eléctrica del motor
  • Algoritmo doble adaptable a la velocidad para la detección de BEMF
  • Funciona con tensión de 6 V a 33.6 V y proporciona una potencia de salida de hasta 900 W, una corriente de salida de hasta 30 A RMS
  • Consumo de corriente en espera tan bajo como 22 µA
  • Conmutación FET optimizada para una mayor eficiencia y EMI
  • Protección ciclo a ciclo contra sobrecorriente, calado del motor y bloqueo contra cortocircuitos mediante supervisión MOSFET VDS
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEJ4.PDF (9046 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRYN2.PDF (163 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRYN1.PDF (57 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRYN4.ZIP (670 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCF79.ZIP (449 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRYN3.PDF (853 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRYN0.PDF (384 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores BLDC

DRV8320 — Controlador de puerta inteligente trifásico de 65 V máx.

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS709 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, 30 V e IQ ultrabajo con protección de corriente invers

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2355 — MCU analóg., 24 MHz, 105 °C, FRAM de 32 kB, amp. operacionales/PGA, DAC de 12 bits y ADC de 12 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18514Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCF80 — TIDA-010031 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010031 — Diseño de referencia de control del motor de CC sin escobillas sin sensor de alta velocidad (> 100 k

TIDCF80 — TIDA-010031 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 14/01/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010031 — Diseño de referencia de control del motor de CC sin escobillas sin sensor de alta velocidad (> 100 k

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcf80 or www.ti.com/lit/xx/tidcf80/tidcf80.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCF80. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño 25.2-V, 30-A High-speed sensorless (> 100 krpm) brushless DC motor drive 15/01/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos