TIDA-01004

TIDA-01004

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01004 es un módulo remoto de cámara automotriz que se conecta a través de una interfaz de video en serie de alta velocidad a una pantalla o a un sistema de procesamiento de visión artificial. Utiliza la tecnología FPD-Link III SerDes de TI para transmitir datos de video MegaPixel sin comprimir, señales de control bidireccionales y potencia a través de un par trenzado protegido o un cable coaxial.

Funciones
  • Diseño optimizado para caber en una sola placa de circuito impreso de 20 × 20 mm
  • Sensor de imagen de 1 MP AR0140AT de Aptina que proporciona datos de imagen sin procesar de 10/12 bits
  • Conector coaxial único Rosenberger Fakra para video digital, alimentación, control y diagnóstico
  • Fuente de alimentación optimizada de tamaño reducido y alta eficiencia
  • Diagnóstico y autocomprobación integrados (BIST) para aplicaciones ASIL B
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCR4A.PDF (1422 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQQ0A.PDF (154 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQP9A.PDF (30 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQQ2A.ZIP (525 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDD5A.ZIP (618 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQQ1A.PDF (864 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQP8A.PDF (300 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62170-Q1 — Convertidor reductor de 3 V a 17 V y 0.5 A para automoción en encapsulado QFN de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Convertidores de CC/CC

TPS62231-Q1 — Convertidor buck para uso automotriz de 2 V a 6 V, 500 mA, con tensión de salida fija de 1.8 V en en

Hoja de datos: PDF | HTML
Serializadores-deserializadores FPD-Link

DS90UB933-Q1 — Serializador FPD-Link III de 12 bits y 100 MHz para cámaras 1 MP/60 fps y 2 MP/30 fps

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3808-Q1 — Supervisor automotriz de retardo programable y corriente quiescente baja
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
* Guía de diseño Automotive Camera Module Design With 1MPixel Imager, Bayer Video Design Guide (Rev. A) 23/01/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00262 — Diseño optimizado del módulo de cámara de 1 megapíxel para video digital sin comprimir mediante coax

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos