TIDA-010046

TIDA-010046

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia está optimizado para 10 a 100 Mbps utilizando la capa física Ethernet (PHY) DP83825 de baja potencia que admite un alcance de 150 m sobre un cable CAT5e, lo que supera la limitación de distancia de Ethernet estándar de 100 m (328 pies). Este diseño tiene suministro de alimentación a través de cable de Ethernet junto con comunicación de datos mediante un dispositivo PoE-PD TPS23755 IEEE802.3at de tipo 1 (13 W) con controlador CC/CC de retorno regulado en el lado primario integrado. Este diseño de referencia cumplió previamente con pruebas de emisiones radiadas, ESD y EFT.

Funciones
  • Se basa en la rentabilidad, el bajo consumo de energía y el factor de forma pequeño de 10 a 100 Mbps, Ethernet PHY DP83825 con soporte RMII y alcance de cable de 150 m
  • Suministro eficiente de energía a través de PoE mediante PoE-PSE y PoE-PD de IEEE802.3at de tipo 1
  • Cumplimiento de los requisitos de emisiones radiadas probado previamente
    • CISPR22/EN55022 cumple con los límites de Clase A y B
    • La Parte 15 de las regulaciones de la FCC cumple con los límites de Clase A y B
  • Cumplimiento de los requisitos de inmunidad conducida probado previamente
    • La descarga de contacto de ±12 kV y la descarga de aire de ±15 kV ESD IEC 61000-4-2 cumple con el criterio B
    • El EFT de acoplamiento capacitivo de E/S de ±2 kV según la IEC 61000-4-4 cumple con el criterio B
  • Transformador de aislamiento externo con filtro de modo común en el lado PHY para mejorar el rendimiento EMI y EMC
  • Compatibilidad con LED programable para enlace y actividad
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUES1A.PDF (9240 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM262.ZIP (525 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM261.ZIP (258 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM264.ZIP (7249 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFN8.ZIP (1004 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM263.ZIP (2992 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM260.ZIP (1038 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3478 — Controlador CC/CC de rango de entrada amplio de 2.97~40 V de e/SEPIC/retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

ESDS312 — Diodo doble de protección contra ESD de 4.5 pF, 3.6 V y ±30 kV con índice de sobretensión de 25 A 8/

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E001 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±8 kV con fuga máxima de 1 nA y pin VCC para

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83822I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps sólidos y baja potencia con ESD de 16 kV

Hoja de datos: PDF | HTML
Capa física (PHY) Ethernet

DP83825I — Transceptor PHY Ethernet de 10/100 Mbps de baja potencia y factor de forma más pequeño (3 mm × 3 

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A26 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 500 mA, 18 V, IQ ultrabaja y de alta precisión, con

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4001 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 100 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F5529 — MCU 25 MHz c/ 128 KB flash, 8 KB SRAM, ADC 12 bits, comparad., DMA, UART/SPI/I2C, USB, multiplic. HW

Hoja de datos: PDF | HTML
Multiplexores de potencia

TPS2121 — Multiplexor de potencia de 2.7 V a 22 V, 56 mΩ, 4.5 A, conmutación sin problemas

Hoja de datos: PDF
Equipos de alimentación

TPS23861 — PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23755 — PD de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno sin opto
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
* Guía de diseño EMC-Compliant 10/100-Mbps Ethernet PHY Reference Design With IEEE 802.3at Type-1 (Rev. A) 13/02/2020
Artículo técnico Low power, big impact: Low-power Ethernet PHYs for building automation PDF | HTML 21/02/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos