TIDA-010052

TIDA-010052

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa una fuente de alimentación segura para alimentar microcontroladores en una arquitectura con dos MCU. El diseño posee varias funciones de protección, lo que incluye la protección contra sobretensiones y la protección contra cortocircuitos para evitar que se dañen los MCU. Los CC/CC, LMR36515 y LMR36015 convierten los carriles de 5 V y 12 V en 3.3 V, que se monitorean mediante los monitores de tensión TPS3703 y TPS3702 respectivamente.

Funciones
  • Protección contra sobretensión, sobrecorriente y cortocircuitos del carril de 3.3 V para alimentar el MCU
  • Protección de la entrada de la fuente de alimentación contra una sobretensión de hasta 60 V
  • Factor de forma pequeño para aplicaciones de espacio crítico
  • Convertidor CC/CC buck síncrono con interruptor integrado optimizado para una eficiencia >90 % y diseño compacto
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUEP8.PDF (4118 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM484.PDF (213 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM483.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM486.ZIP (3493 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFS5.ZIP (1213 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM485.PDF (669 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM482.PDF (315 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR36015 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 1,5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR36520 — Convertidor reductor sincrónico SIMPLE SWITCHER®; de 4.2 V a 65 V, 2 A con IQ de 26 uA

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV6002 — Amplificador operacional RRIO doble de 5,5 V y 1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A16 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 100 mA, 60 V e IQ ultrabaja, con buena potencia y activa

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3702 — Detector de tensión de ventana de alta precisión para monitorización de sobretensión y subtensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Supervisores de tensión de suministro

TPS3703-Q1 — Supervisor automotriz de ventana de alta precisión con retardo de tiempo de reinicio

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2660 — eFuse de 0.1-2.23 A, 4.2 V a 60 V, 150 mΩ, con protección de polaridad inversa de entrada integra
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
* Guía de diseño Safety Power Supply for Motor Drives Reference Design 25/02/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos