TIDA-010085

TIDA-010085

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra un relé de estado sólido (SSR) multicanal que utiliza un aislamiento único. El diseño utiliza un aislador digital multicanal con una única fuente de alimentación aislada y un circuito de control de compuerta de tierra común para controlar múltiples SSR de forma independiente. El diseño está clasificado para relés alimentados por 24 VCA con una corriente nominal de hasta 2 A, pero escalable hasta 240 VCA y una corriente nominal más alta. Cada canal SSR consume menos de 75 mm2 de espacio con una altura máxima del componente de alrededor de 3 mm, lo que permite un ahorro de tamaño considerable en comparación con los relés electromecánicos. El uso de una única fuente de alimentación aislada reduce el espacio en la placa y el costo de la lista de materiales.

Funciones
  • Múltiples relés de estado sólido utilizando un único aislamiento con aislador digital multicanal, fácilmente escalable a cualquier número de canales SSR con un costo adicional mínimo
  • Tensión de accionamiento del SSR 24 V CA ±20 %, corriente de accionamiento 2 A RMS (tensión y corriente nominales, escalables mediante el uso de componentes con la clasificación adecuada)
  • Hora de encendido y desconexión del SSR: De 15 a 300 μs (ajustable), consumo medio de corriente por accionamiento SSR (referido al primario) <4 mA (ajustable hasta 20 μA por canal)
  • Tamaño SSR <75 mm2 por canal. La altura es de unos 3 mm.
  • Fuente de alimentación de rede bucle abierto con aislamiento funcional sin necesidad de MCU
  • Protección contra sobretensiones y sobretensiones de conmutación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEZ1.PDF (2668 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM824.PDF (224 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM823.PDF (359 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM826.ZIP (1897 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCFZ9.ZIP (527 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM825.PDF (384 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM822.PDF (581 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7740 — Aislador digital de 4 canales, 4/0, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7760 — Aislador digital de 6 canales, 6/0, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV760 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores del lado de tierra

TPL7407LA — Controlador de lado bajo de matriz NMOS de 30 V y 7 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17382F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 67 mOhm, protección contr

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 59 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Relojes en tiempo real (RTC) y temporizadores

TLC555 — Temporizador de baja potencia de 2.1 MHz y 250 µA

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

SN74LV1T34 — Selector de nivel lógico de BÚFER de fuente de alimentación única (sin activación)
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
* Guía de diseño 24-VAC Multi-Channel Solid-State Relay Reference Design Using Digital Isolator PDF | HTML 22/03/2021

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos