TIDA-01013

TIDA-01013

Archivos de diseño

Información general

La necesidad de frontales analógicos (AFE) de menor potencia y menor ruido es cada vez más importante en muchas aplicaciones hoy en día, como los sistemas de adquisición de datos (DAQ), la instrumentación de campo, el Internet de las cosas (IoT) y los equipos de prueba automáticos. En muchos casos, esta necesidad se destaca por la llegada de los ADC de alta resolución, alta relación S/R y baja potencia, similares al ADC sigma-delta ADS127L01 de 24 bits de TI, compatible con AFE gratuitos de baja potencia y bajo ruido. Estas nuevas soluciones permitirán a los diseñadores de sistemas integrar un mayor número de canales en los sistemas de adquisición de datos, medición inalámbrica y instrumentación de campo. Las soluciones mejoradas de diseño de ADC y AFE también proporcionarán un mejor soporte y mejorarán numerosas aplicaciones IoT sensibles a la potencia. El diseño de referencia TIDA-01013 demuestra una solución completa AFE y ADC de baja potencia y bajo ruido diseñada para mejorar las aplicaciones sensibles a la potencia.

Funciones
  • Diseño de AFE de baja potencia y bajo ruido para sistemas DAC ADC sigma-delta de 24 bits
  • Relación señal-ruido: 104 dB
  • ENOB: 19.1 bits
  • Consumo de potencia: 41mW
  • Señal de entrada de hasta +/-10 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCZ4A.PDF (3526 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRZ7.PDF (373 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRZ6.PDF (43 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRZ9.ZIP (1320 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRS00.ZIP (41 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDO5.ZIP (1633 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRZ8.PDF (1879 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRZ5.PDF (715 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

LMK00804B — Búfer de salida del ventilador de 1 a 4 multiplexores diferenciales/LVCMOS a LVCMOS/TTL de desviació

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR23610 — Convertidor reductor síncrono SIMPLE SWITCHER de 36 V 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560200 — Regulador reductor sincrónico de 17 V de entrada y 500 mA en SOT-23 con Advanced Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4551 — Amplificador totalmente diferencial de precisión, 150 MHz y bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS731 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 150 mA de alta precisión con protección de corriente inve

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS791 — Regulador de tensión de caída baja de 100 mA, ruido bajo con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A30 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 200 mA, ruido bajo, PSRR alto y negativo, con activa

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS127L01 — ADC Delta-Sigma de 24 bits, 512 kSPS, 1 canal, muy baja potencia y ancho de banda amplio

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA191 — Amplificador CMOS de precisión de 36 V, de baja potencia e-trim
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
* Guía de diseño Low-Power, Low-Noise, 24-Bit AFE Reference Design for Wireless Sensor (Rev. A) 24/07/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos