TIDA-010224

TIDA-010224

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una solución para una cámara inalámbrica que funciona con batería mediante la combinación de procesamiento de imágenes, conectividad, sensor y alimentación líderes en el sector. Los convertidores de potencia de alta eficiencia junto con la arquitectura optimizada del sistema ayudan a aumentar la duración de la batería. El procesador
de imágenes con un dispositivo de conectividad Wi-Fi® permite la transmisión segura de video de alta calidad en directo y la transmisión de audio bidireccional con reducción de ruido y cancelación de eco. El diseño incluye LED infrarrojo (IR) y filtros de corte IR para habilitar la capacidad de visión nocturna.

Funciones
  • Diseño de referencia de cámara completo para reducir el ciclo de desarrollo de nuevos productos
  • Integra detección de luz ambiental, controlador LED IR y filtro de corte IR motorizado para visión diurna y nocturna
  • Conectividad Wi‑Fi SimpleLink a través de redes 802.11 A, B, G y N desde cualquier teléfono inteligente, tableta o computadora a través de la red local, multiprotocolo simultáneo para sub 1 GHz y 2,4 GHz
  • Árbol de alimentación compatible con USB o batería; arquitectura de baja potencia que utiliza convertidores de CC/CC eficientes para una mayor duración de la batería
  • Múltiples opciones para la activación de la cámara: PIR, sub 1 GHz o timbre
  • Los dispositivos Wi‑Fi complementan la arquitectura de bajo consumo: al menos un 50 % menos de consumo de corriente durante la baliza y al menos un 30 % menos de consumo de corriente durante la transmisión de video
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUEZ4.PDF (8361 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDM891.ZIP (614 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM890.PDF (227 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDM893.ZIP (5942 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCG13.ZIP (2463 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM892.ZIP (2497 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM889.PDF (1128 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8837C — Controlador de motor de puente H de 12 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TLV61048 — Convertidor boost no sincrónico de tensión de salida de 14 V en un encapsulado SOT-23

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62825 — Convertidor reductor de 2 A con entrada de 2.4 V a 5.5 V y precisión del 1 % en QFN de 1.5 mm × 1.5 

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62840 — Convertidor reductor de 750 mA, alta eficiencia, tensión de entrada de 1.8 V a 6.5 V y corriente qui

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63802 — Convertidor buck-boost de 2 A, alta eficiencia y 11 µA de corriente inactiva en encapsulado QFN/DFN

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63900 — Convertidor elevador/reductor de 1.8 V a 5.5 V e IQ de 75 nA con límite de corriente de entrada y es

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS63901 — Convertidor buck-boost 5.5 V con IQ en funcionamiento de 75 nA en encapsulado WCSP

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio de uso general

TPA2011D1 — Amplificador de audio mono de Clase D, entrada analógica y 3.2 W, con recuperación automática y prot

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM66100 — Diodo ideal de 1.5 V a 5.5 V, 1.5 A e IQ de 0.5 µA con FET integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT3004 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) con mayor rechazo angular de IR

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A03 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 200 mA que presenta una IQ de nanopotencia de 200 nA y u

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A20 — Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, ruido ultrabajo, IQ baja con PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22919 — Interruptor de carga de 5.5 V, 1.5 A, 90 mΩ con descarga de salida ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1352R — MCU inalám. multibanda SimpleLink™ Arm Cortex-M4F inferior a 1 GHz y 2.4 GHz, comp. EdgeAI

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos Wi-Fi

CC3235MODS — Módulo inalámbrico de doble banda para SimpleLink™ Arm Cortex-M4 de 32 bits Wi-Fi®con 256KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDA-010224-WCM-SW — TIDA-010224 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Productos
Convertidores de CC/CC
TPS63901 — Convertidor buck-boost 5.5 V con IQ en funcionamiento de 75 nA en encapsulado WCSP
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010224 — Diseño de referencia de cámara inalámbrica de baja potencia para una mayor duración de la batería

TIDA-010224-WCM-SW — TIDA-010224 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 10/06/2021
Productos
Convertidores de CC/CC
TPS63901 — Convertidor buck-boost 5.5 V con IQ en funcionamiento de 75 nA en encapsulado WCSP
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010224 — Diseño de referencia de cámara inalámbrica de baja potencia para una mayor duración de la batería

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcg14 or www.ti.com/lit/xx/tidcg14/tidcg14.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCG14. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Low-Power Wireless Camera Reference Design for Extended Battery Life PDF | HTML 19/05/2021
Nota sobre la aplicación TIDA-010224 Additional Information for Low-Power Consumption Design PDF | HTML 23/11/2022

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos