TIDA-010244

TIDA-010244

Archivos de diseño

Información general

En este diseño de referencia se implementa la medición de energía trifásica de clase 0.2S mediante un convertidor analógico-digital (ADC) multicanal aislado de alto rendimiento, que muestrea los sensores de corriente de derivación a 4 kHz para medir la corriente y la tensión de cada tramo de la red de CA. El diseño de referencia consigue una gran precisión en un amplio rango de corrientes de entrada (de 0.05 A a 100 A) y admite frecuencias de muestreo más elevadas, necesarias para funciones de calidad eléctrica como el análisis de armónicos individuales. Se pueden admitir velocidades de muestreo del ADC más rápidas de hasta 16 ksps si se utiliza un microcontrolador servidor Arm® Cortex®-M0+ de TI para calcular los parámetros de metrología.

Funciones
  • Metrología trifásica para medidores de electricidad que cumple con los requisitos de precisión de energía activa de clase 0.2S en el rango de entrada 1000:1
  • Compatibilidad con sistemas trifásicos de cuatro cables (3P4W) o trifásicos de tres cables (3P3W) con derivaciones
  • Cálculos de energía y potencia activas y reactivas, corriente y tensión cuadrática media (RMS), factor de potencia y frecuencia de línea
  • USB tipo C® aislado con sonda de depuración XDS110 integrada con aislamiento de 5 kVRMS, probado en un rango de entrada de 100 mA a 100 A y de 100 V a 270 V
  • Capaz de detectar manipulación magnética mediante un sensor lineal 3D de efecto Hall
  • Software de metrología de energía con salidas pulsadas a un sistema de prueba de referencia que muestra los resultados en una GUI de PC con Microsoft® Windows®
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF27A.PDF (1257 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDT4.PDF (779 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDT3.PDF (351 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDT5.ZIP (8896 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGV3.ZIP (2638 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDT6.PDF (3123 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDT2.PDF (1047 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

LMK1C1104 — Búfer de 1.8 V con salida LVCMOS de 4 canales

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC131M03 — ADC delta-sigma aislado de 24 bits, de 3 canales y muestreo simultáneo

Hoja de datos: PDF | HTML
Productos de 2.4 GHz de baja potencia

CC2340R5 — MCU inalám. Bluetooth, Zigbee y Thread con corriente de reposo ultrabaja, flash de 512 kB y +8 dB

Hoja de datos: PDF | HTML
Resistencias emparejadas de película delgada

RES60A-Q1 — Divisor automotriz de resistencia emparejada, de película fina, 1400 V, con entrada fija de 12.5 MΩ

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de posición lineal y angular multieje

TMAG5273 — Sensor de efecto Hall, de baja potencia, lineal, 3D, con interfaz I²C

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

CDC6C — Oscilador LVCMOS de baja potencia, baja fluctuación y onda acústica de volumen (BAW) de frecuencia f

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Three-Phase Shunt-Based Energy Metrology Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 7/03/2025
Application brief Electricity Metering Reference Designs Selection Guide PDF | HTML 6/01/2026

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MSPM0-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos