TIDA-010256

TIDA-010256

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de transmisión de ultrasonido utiliza el transmisor de pulso de cinco niveles TX7516 de TI y el interruptor de alta tensión TMUX9832. El transmisor y el interruptor están conectados de forma 1:4 para abordar los requisitos de diseño de hardware compacto para los sistemas frontales analógicos ultrasónicos de gran número de canales. Este diseño también reduce el tamaño total de la fuente de alimentación mediante la adopción de nuestros módulos de alimentación y topologías SEPIC de alta eficiencia y tamaño reducido.

Funciones
  • Salida de pulsador pequeño de 128 canales como máximo, ±80 V de cinco o tres niveles con formador de haces programable integrado
  • Corriente de accionamiento del transistor programable para optimizar el rendimiento de la segunda distorsión armónica
  • Sistema de administración dinámica de potencia para optimizar el consumo de energía de transmisión
  • Un ciclo de reloj puede actualizar el estado de todos los canales de conmutación durante las exploraciones con topología de enrutamiento de entrada entrelazada
  • Circuito de alta tensión con capacidad de salida 300 mA máxima de ±80 V
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFC2.PDF (2138 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDME33.ZIP (976 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME32.PDF (366 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME35.ZIP (36913 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGX3.ZIP (3814 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME34.ZIP (12834 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME31.ZIP (1738 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TMUX9832 — Interruptor de 32 canales de 1:1 y alimentación de 5 V para alta tensión de 220 V con inmunidad a

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes de reloj

LMK00304 — Conversor de nivel/búfer de reloj diferencial de 3.1 GHz con 4 salidas configurables

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5155 — Controlador elevador no síncrono MOSFET de 1.5 A y VIN amplia de 2.2 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A33 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 1 A, PSRR alto y negativo, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A94 — Regulador de tensión RF de 1 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto

Hoja de datos: PDF | HTML
SoC de redes industriales y multimedia

AM2431 — MCU basada en Arm® Cortex®-R5F con comunicaciones industriales y seguridad hasta 800 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Osciladores

LMK6D — Oscilador LVDS de frecuencia fija, ondas acústicas masivas (BAW), baja fluctuación y alto rendimient

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM63603 — Módulo de alimentación de 3 A, entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 16 V de alta densidad

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC53401 — DAC inteligente, salida de tensión 10 bits, 1 canal con Alto-Z, EEPROM, gen. de formas de onda y com

Hoja de datos: PDF | HTML
AFE de ultrasonido

TX7516 — Transmisor de 16 canales de 5 niveles
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
* Guía de diseño 128-Channel Ultrasound Transmitter System Reference Design PDF | HTML 8/04/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos