TIDA-010282

TIDA-010282

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un inversor de motor con corrección del factor de potencia (PFC) de 1.3 kW con estructura polo totem para electrodomésticos grandes y productos similares. El diseño ilustra un método para implementar la corrección del factor de potencia (PFC) de tótem digital y el control vectorial sin sensor del motor sincrónico de imanes permanentes trifásico (PMSM) para cumplir los requisitos de mayor eficiencia y perfil bajo con un único microcontrolador C2000™. El hardware y el software disponibles con este diseño de referencia están probados y listos para usar, lo que acelera el tiempo de desarrollo hasta la comercialización.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada: de 85 V a 265 VCA, 50 Hz y 60 Hz
  • Control del motor con control orientado al campo (FOC) sin sensores más control del convertidor PFC de refuerzo de polo tótem mediante un único controlador C2000 V
  • Hasta 1.3 kW de energía de salida, frecuencia de conmutación de 75 kHz, control digital PFC boost totém con factor de potencia >0.95 y <5 % THD de media a plena carga en todo el rango de tensión de funcionamiento, salida de tensión ajustable robusta con protección contra errores de tensión y corriente
  • Etapa inversora de hasta 1.3 kW, frecuencia de conmutación de 15 kHz, compensación de par y control automático de debilitamiento de campo para motores sin escobillas (PMSM)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFE5.PDF (1808 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURB44.PDF (400 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRBT0.PDF (133 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVRBT2.ZIP (18167 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC883.ZIP (3926 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVRBT1.ZIP (18167 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRBS9.PDF (1288 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28881 — Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM2903B — Comparador estándar doble de grado industrial

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS562206 — Convertidor reductor síncrono de 2 A con entrada de 4.2 V a 17 V en SOT563 con modo FCCM

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO6721 — Aislador digital de 2 canales, 1/1 con 50 Mbps y soporte lógico de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2650 — Medio puente de GaN de 650 V y 95 mΩ con controlador, protección y detección de corriente integrados

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG3650R025 — Transistor de efecto de campo (FET) de GaN en encapsulado TOLL de 650 V y 25 mΩ con conductor int

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27712 — 700V 1.8A/2.8A half-bridge gate driver with 9V UVLO and interlock

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de corriente de efecto Hall

TMCS1126 — Sensor de corriente de efecto Hall, 80 ARMS y 500kHz, con AFR, referencia y ALERT

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV740P — Regulador de caída baja (LDO) de 300 mA con límite de corriente de retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F2800137 — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, 256 KB de memoria flash, FPU y TMU
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
* Guía de diseño 1.3kW GaN Totem Pole PFC and Motor Inverter Reference Design PDF | HTML 23/07/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos