TIDA-01070

TIDA-01070

Archivos de diseño

Información general

Este diseño proporciona una referencia para controlar la eficiencia del flujo de aire y la temperatura a través de los sistemas de ventilación y aire acondicionado (HVAC). El diseño de referencia se utiliza junto con relés de estado sólido y sensores de vibración piezoeléctricos para supervisar las condiciones de bajo flujo de aire y baja temperatura a través del climatizador y reaccionar en consecuencia. El sistema también incluye un algoritmo de calibración para obtener un rendimiento uniforme en todas las configuraciones del sistema.

Funciones
  • Corte del condensador por baja temperatura
  • Calibración del sistema con un botón
  • Diseñado para trabajar con el transformador de aire de 24 V CA
  • Consumo de corriente de 14.08 mA cuando está en funcionamiento
  • Condiciones de funcionamiento: De -40 °C a 85 °C
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCA6A.PDF (9826 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRNO6.PDF (428 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNO5.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNO8.ZIP (2122 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCN9.ZIP (629 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNO7.PDF (2425 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNO4.PDF (1950 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Sensores de temperatura analógicos

LMT84 — Sensor de temperatura de salida analógica con capacidad de 1.5 V y 10 uA en SC70 y TO-92

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS5401 — Convertidor reductor con entrada de 3.5 V a 42 V y 0.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV4313 — Amplificador operacional RRIO, cuádruple, 5,5 V, 1 MHz, de baja corriente de reposo (65 μA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP2985-N — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 16 V con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR2311 — Microc. analóg. integ., 16 MHz c/FRAM de 3.75 KB, amp. operac., TIA, compar. c/DAC y ADC de 10 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas NOR

SN74LVC1G27 — Puerta NOR simple de 3 entradas individuales, de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCCN8 — TIDA-01070 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01070 — Diseño de referencia del sensor de flujo de aire de la bobina HVAC para el mantenimiento predictivo

TIDCCN8 — TIDA-01070 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 28/09/2016
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01070 — Diseño de referencia del sensor de flujo de aire de la bobina HVAC para el mantenimiento predictivo

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidccn8 or www.ti.com/lit/xx/tidccn8/tidccn8.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCCN8. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño HVAC Coil Airflow Sensor for Predictive Maintenance in Air Filter Replacement (Rev. A) 25/10/2016
Artículo técnico Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 2 PDF | HTML 8/12/2016
Artículo técnico Predictive maintenance solutions for HVAC filter replacement – part 1 PDF | HTML 14/11/2016
Informe Making factories smarter, more productive through predictive maintenance 2/11/2016
Artículo técnico Trends in building automation: predictive maintenance PDF | HTML 1/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos