TIDA-01084

TIDA-01084

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01084 demuestra el uso del convertidor digital a analógico (DAC) de muestreo de radiofrecuencia para generar formas de onda multitono continuas alineadas por fase. Con cuatro osciladores controlados numéricamente (NCO) independientes de 48 bits, el DAC38RF83 de 9GSPS 14 bits puede generar cuatro tonos de onda continua (CW) ubicados en cualquier lugar dentro de la primera zona Nyquist o hasta 6 GHz en la segunda.

Este diseño de referencia abarca la teoría de las operaciones, la explicación de la interfaz gráfica de usuario y las instrucciones para programar osciladores controlados numéricamente que generen los tonos sin necesidad de un generador de patrones externo. Este diseño demuestra un método fácil de usar que simplifica y reduce en gran medida la lista de materiales (BOM) para la generación continua de formas de onda.

Funciones
  • Genera múltiples tonos de onda continua (CW) en el primer Nyquist y hasta 6 GHz soportados en el segundo
  • Conversión ascendente digital de banda lateral única
  • Sincronización de alineación de fases multitono
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBO0.PDF (1929 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPK0.PDF (113 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPJ9.PDF (305 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPK2.ZIP (2162 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD37.ZIP (976 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPK1.PDF (2452 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPJ8.PDF (494 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

LMK04828 — Limpiador de fluctuación de reloj compatible con JESD204B de ruido ultrabajo con VCO0 integrado de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM27761 — Inversor regulado de bajo ruido con LDO integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62085 — Convertidor reductor 3 A control DCS y protección de cortocircuito intermitentes, paquete HotRod 2x2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62095 — Convertidor reductor síncrono de 4 A con control DCS

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC38RF83 — Convertidor digital a analógico (DAC) PLL de doble canal, 14 bits, 9 GSPS, 6x-24x de interpolación,

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

TPS2400 — Controlador de protección contra sobretensión de 5.5 V con protección contra transitorios de entrada

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS74401 — Regulador de tensión de caída ultrabaja ajustable de 3 A, VIN baja (0.8 V), ruido bajo y PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8101 — Regulador de tensión de caída baja ajustable, de 1 A, alto PSRR, con habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A85 — Reg. de tensión de caída ultrabaja de 4 A, VIN baja y bajo ruido, c/ buena potencia y alta precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 3,2 mOhm
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
* Guía de diseño Simple CW Multi-tone Generator Utilizing RF Sampling Digital Analog Design Guide 30/03/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos