TIDA-010936

TIDA-010936

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra una etapa de potencia trifásica de 12 V a 60 V de alta densidad de potencia que utiliza tres semipuentes de nitruro de galio (GaN) LMG2100R044 de 100 V y 35 A con FET de GaN integrados, controlador y diodo de arranque específicamente para servoaccionamientos integrados en motores y aplicaciones robóticas. La detección precisa de la corriente de fase se logra mediante el amplificador de detección de corriente IN241A o el modulador sigma-delta funcionalmente aislado AMC0106M05. También se miden las tensiones de fase y de enlace de CC, lo que permite la validación de diseños avanzados sin sensor, como el InstaSPINFOC™. El diseño ofrece una interfaz de E/S de 3.3 V compatible con BoosterPack™ de TI para conectarse a un kit de desarrollo de MCU C2000™ LaunchPad™ o a un microcontrolador Sitara™ para una evaluación rápida y sencilla del rendimiento de la tecnología GaN de TI.

Funciones
  • La etapa de potencia de medio puente de GaN LMG2100R044 de tamaño reducido permite una alta densidad de potencia y un diseño sencillo de la placa de circuito impreso.
  • Alta eficiencia (99.3 % pico) a 40 kHz PWM permite el funcionamiento a 25 °C ambiente hasta 16 ARMS de corriente continua sin disipador de calor
  • El dispositivo LMG2100R044 permite el funcionamiento a frecuencias PWM más altas para ayudar a reducir el tamaño y la altura del condensador del bus de CC mediante la sustitución de condensadores electrolíticos por condensadores cerámicos
  • Las pérdidas de recuperación inversa cero reducen las oscilaciones del nodo de conmutación.
  • El bajo tiempo muerto de 16.6 ns minimiza las distorsiones de tensión de fase
  • Opciones de detección de corriente de fase de precisión mediante una derivación de 1 mΩ con un amplificador INA241A con alto rechazo PWM o un modulador aislado funcional AMC0106M05
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF68A.PDF (4559 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMCO1A.PDF (580 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMCO0A.PDF (346 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMCO3A.ZIP (3053 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGN1A.ZIP (986 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMCO2A.PDF (2273 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMCN9A.PDF (945 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA241A — Amplificador de detección de corriente bidireccional ultrapreciso de -5 V a 110 V con rechazo PWM me

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA310A — Amplificador de detección de corriente ultrapreciso de -4 V a 110 V, de 1.3 MHz con comparador

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR38010 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER® de 80 V, 1,0 A, 2,2 MHz con IQ de 40 µA

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia de nitruro de galio (GaN)

LMG2100R044 — Transistor de efecto de campo (FET) de GaN de medio puente de 100 V y 4.4 mΩ con controlador y prote

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC0106M05 — Modulador delta-sigma con entrada de ±50mV y aislamiento funcional para detección de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC0106M25 — Modulador delta-sigma con entrada de ±250mV y aislamiento funcional para detección de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM82821 — Módulo reductor de 1 A con entrada de 5.5 V con inductor integrado en μSIP de 2 × 2.5 × 1.1 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Termistores

TMP61 — Termistor lineal del 1 %, 10 kΩ en encapsulados 0402, 0603/0805 y de orificio pasante

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión

TXU0304 — Conmutador de nivel multidireccional fijo de cuatro canales

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Placa de evaluación

BOOSTXL-LMG2100-MD — Módulo de evaluación boost LMG2100

Este diseño de referencia demuestra una etapa de potencia trifásica de 12 V a 60 V de alta densidad de potencia que utiliza tres semipuentes de nitruro de galio (GaN) LMG2100R044 de 100 V y 35 A con FET de GaN integrados, controlador y diodo de arranque específicamente para servoaccionamientos (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010936 — Diseño de referencia de inversor GaN trifásico de factor de forma pequeño de 48 V/16 A para accio
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

BOOSTXL-LMG2100-MD — Módulo de evaluación boost LMG2100

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010936 — Diseño de referencia de inversor GaN trifásico de factor de forma pequeño de 48 V/16 A para accio
Placa de evaluación

LAUNCHXL-F28P65X — C2000™ real-time MCU F28P65x LaunchPad™ development kit

Este diseño de referencia demuestra una etapa de potencia trifásica de 12 V a 60 V de alta densidad de potencia que utiliza tres semipuentes de nitruro de galio (GaN) LMG2100R044 de 100 V y 35 A con FET de GaN integrados, controlador y diodo de arranque específicamente para servoaccionamientos (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010936 — Diseño de referencia de inversor GaN trifásico de factor de forma pequeño de 48 V/16 A para accio
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

LAUNCHXL-F28P65X — C2000™ real-time MCU F28P65x LaunchPad™ development kit

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010936 — Diseño de referencia de inversor GaN trifásico de factor de forma pequeño de 48 V/16 A para accio
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
* Guía de diseño 48V, 16A Small Form Factor Three-Phase GaN Inverter Reference Design for Integrated Motor Drives (Rev. A) PDF | HTML 25/03/2025

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
C2000WARE-MOTORCONTROL-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MotorControl para MCU C2000™

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos