TIDA-010947

TIDA-010947

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra un diseño de circuito de codificador de ángulo giratorio, magnético, absoluto, de una sola vuelta y factor de forma pequeño que utiliza un sensor de ángulo AMR de 360° analógico de alta precisión con salidas analógicas ratiométricas de seno/coseno diferencial y detección de cuadrantes integrada mediante sensores Hall. El microcontrolador (MCU) Cortex M0 incluye convertidores analógico a digital (ADC) de muestreo doble con 12 bits y 4 MSPS y una resolución efectiva de hasta 14 bits a 250 ksps con promediación de hardware para calcular ángulos absolutos con bajo ruido y baja latencia y, por último, un transmisor/receptor asíncrono universal (UART) de 4 megabaudios para transmitir datos a una alta velocidad. El codificador absoluto requiere una tensión de suministro de entrada de 5 V con una tolerancia de ±10 % y ofrece una interfaz de comunicación bidireccional mediante un transceptor RS-485 semidúplex.

Funciones
  • Ángulo rotativo absoluto de bajo ruido mejor que 15ENOB, error de precisión de ángulo inferior a 0.05° a 25 °C y una baja latencia de 16 µs
  • Los pequeños encapsulados IC permiten una PCB circular compacta con un diámetro de 30mm
  • El sensor AMR y los sensores Hall integrados para detección de cuadrantes permiten mediciones completas de 360° y reducen la extensión de la lista de materiales (BOM)
  • El amplio rango de funcionamiento del campo magnético de 20 mT a 1 T permite una colocación mecánica flexible
  • El convertidor analógico a digital (ADC) doble de 12 bits que viene integrado al microcontrolador (MCU) junto con un sobremuestreo de hasta 128 × y un acelerador matemático ayudan a mejorar la eficiencia del sistema y reducir sus costos
  • El transceptor RS-485 con terminación conmutable integrada de 120 Ω en un encapsulado VSON-10 ayuda a reducir la lista de materiales (BOM) y el espacio
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUF97.PDF (1831 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDMDB4.PDF (374 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDMDB3.PDF (156 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDMDB6.ZIP (2789 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGR7.ZIP (2110 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDMDB5.PDF (914 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDMDB2.PDF (400 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de uso general

MSPM0G3507 — MCU Arm® Cortex® M0+ de 80 MHz con 2 ADC de 4 Msps, DAC, 3 COMP, 2 OPA, CAN-FD, MATHACL con SRAM de

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9062 — Amplificador operacional doble de 5.5 V y 10 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A05 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 200 mA, bajo coeficiente intelectual, precisión alta, con

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de posición lineal y angular multieje

TMAG6180-Q1 — Sensor de ángulo AMR analógico de alta precisión automotriz con rango angular de 360°

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores RS-485 y RS-422

THVD1454 — Transceptor RS-485 semidúplex de 3 V a 5.5 V con terminación integrada conmutable de 120 Ω.
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
* Guía de diseño High Resolution Low Latency Compact Absolute Angle Encoder Reference Design With AMR Sensor PDF | HTML 30/09/2024

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Kit de desarrollo de software (SDK)
MSPM0-SDK — Kit de desarrollo de software (SDK) MSPM0

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos