TIDA-010962

TIDA-010962

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia presenta un diseño de tensión y corriente flotantes (VI) discretas de cuatro cuadrantes. La salida de tensión admite los rangos de ±40 V y 0 V a 80 V, con tres rangos de corriente de 500 mA, 10 mA y 10 μA. El diseño funciona en modo de tensión de fuerza (FV), corriente de fuerza (FI), búfer y modo Gang con bucle de retroalimentación analógico. Con un convertidor digital-analógico (DAC) de fuerza de 20 bits y un convertidor analógico-digital (ADC) de 2 canales y 18 bits, junto con una cadena de señal de precisión, este diseño de referencia logra una exactitud del 0.01 % en el control y la medición tras la calibración.

Funciones
  • Admite FV, FI, agrupación, salida de búfer y pila
  • DAC de fuerza: 20 bits, hasta 1 Msps. ADC de detección: 18 bits, hasta 5 Msps. DAC de fijación: 15 bits para ±40 V, 16 bits para 0 V a 80 V
  • Rango de tensión de salida: 0 V a 80 V, ±40 V. Rango de corriente: 10 μA, 10 mA y 500 mA
  • Exactitud de la tensión de salida: <25 ppm de escala total (FS) a tensión constante (CV), rango de ±40 V, temperatura ambiente
  • Exactitud de salida de corriente: <30 ppm de FS a corriente constante (CC), ±500 mA, temperatura ambiente
  • Tiempo de ascenso: Cerca de 50 μs (de –40 V a +40 V) en carga abierta, rango de ±40 V, 500 mA. Tiempo de estabilización: Cerca de 20 μs (abierto a carga completa o inversa)
  • Soporte de carga de capacitancia: >100 μF
  • Tamaño pequeño: cadena de señal de baja tensión de 32 mm × 32 mm, salida de alta tensión de 20 mm × 40 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFH2.PDF (4173 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURBB1.PDF (880 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVRC08.PDF (179 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURBB3.ZIP (11448 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC945.ZIP (5927 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURBB2.PDF (14703 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRC07.PDF (1831 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TMUX6212 — Multiplexor de 36 V, bajo RON, 1:1 y 4 canales con control lógico de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TMUX6219 — Multiplexor de 36 V, bajo RON, 2:1 y 1 canal con control lógico de 1.8 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TMUX6221 — Interruptor de precisión de 2 canales, 36 V, con inmunidad al bloqueo, 1:1 (SPST) con lógica de 1

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TMUX6234 — Interruptores de precisión de 36 V, bajo RON, 2:1 (SPDT) y 4 canales, con inmunidad de bloqueo y lóg

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores y multiplexores analógicos y de precisión

TMUX6236 — Interruptor de precisión de 36 V, bajo RON, 2:1 unipolar de doble tiro (SPDT) y dos canales, con inm

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV1872 — Comparador con detección de tierra de alimentación dividida de 40 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores diferenciales

INA592 — Amplificador diferencial e-trim™ de alta precisión (offset de 40 µV), 2 MHz, CMRR de 88 dB y baja po

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4552 — Amplificador doble diferencial completo preciso de 150 MHz, bajo ruido y doble canal

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TCAL9539 — Expansor de E/S I²C-bus y SMBus de bajo voltaje de 16 bits con interrupción, reinicio y configuració

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A20 — Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, ruido ultrabajo, IQ baja con PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A94 — Regulador de tensión RF de 1 A, ruido ultrabajo y PSRR ultraalto

Hoja de datos: PDF | HTML
Resistencias emparejadas de película delgada

RES11A — Red de divisores de resistencia emparejada, de película fina, de bajo ruido con entrada fija de 1 kΩ

Hoja de datos: PDF | HTML
Resistencias emparejadas de película delgada

RES21A — Red de divisores de resistencia de película fina, emparejada, para uso general y con entrada fija de

Hoja de datos: PDF | HTML
Resistencias emparejadas de película delgada

RES31A — Red del divisor de resistencia emparejada, de película fina, de baja potencia con entrada fija de 10

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM63603 — Módulo de alimentación de 3 A, entrada de 3 V a 36 V y salida de 1 V a 16 V de alta densidad

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de potencia (inductor integrado)

TPSM82912 — Módulo reductor de 17 V, 2 A, bajo ruido y baja ondulación con compensación de filtro de ferrita int

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de potencia

OPA454 — Amplificadores operacionales de alto voltaje (100 V), alta corriente (50 mA), estables en g=1

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de potencia

OPA596 — Amp. op. de precisión, 85 V, alta relación vel./potencia (100 V/µs a 420 µA) en encapsulado pequeño

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC11001B — DAC monotónico de 20 bits con ruido ultrabajo, fallas bajas y rendimiento THD excepcional de grado a

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC80502 — Convertidor digital a analógico (DAC) de salida de tensión SPI, canal doble, 1 LSB INL, 16 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA182 — Amplificador de alta precisión, 36 V, 5 MHz, simple, de bajo nivel de ruido, sin desviación y compat

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2182 — El amp op de 36 V con la menor deriva de compensación de la industria (0,012 uV/˚C, como máximo), 5,

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA397 — Amplificador operacional único, de baja compensación (60 µV), bajo ruido y baja corriente de polariz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA4187 — Amplificador operacional cuádruple de precisión CMOS, RRO, de baja potencia, cero derivación (10

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA593 — Amplificador operacional de precisión de 85 V, 100 µV, gran ancho de banda (10 MHz) y alta corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de ganancia programable y variable (PGA y VGA)

PGA849 — Amplificador de ganancia programable de precisión de ancho de banda amplio y bajo ruido

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F280039C — MCU C2000™ de 32 bits con 120 MHz, Flash de 384 KB, FPU, TMU, CLA, CLB, AES y CAN-FD

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF54 — Deriva de 0.8 ppm/°C (máx.), ruido de 0.11 pmp-p 1/f, referencia de voltaje de precisión de corrient

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Automated Test Equipment (ATE) 80V Discrete Floating VI Reference Design PDF | HTML 17/03/2026
Nota sobre la aplicación Signal Sensing in ATE System PDF | HTML 8/09/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos