TIDA-010988

TIDA-010988

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-010988 es un módulo de entrada analógica de ocho canales con entradas de 2 terminales para aplicaciones de automatización industrial. Cada canal admite rangos de tensión seleccionables mediante software de 0 V a 10 V y de ±10 V, así como rangos de corriente de 4 mA a 20 mA y de ±20 mA. El diseño incorpora un módulo de entrada analógica aislado de alta densidad, alimentado por una sola fuente de campo de 24 V o mediante USB de 5 V. Mediante el uso de la función de reenvío de selección de chips del ADS125H18, el diseño implementa una arquitectura SPI compartida que reduce el número de canales de aislamiento digital necesario. El sistema está diseñado para lograr, en todo el rango de temperatura, un error de exactitud absoluta inferior al 0,1 % para la entrada de tensión y al 0,2 % para la entrada de corriente.

Funciones
  • Ocho canales de entrada analógica idénticos de 2 terminales
  • Compatibilidad por canal con entrada de tensión (de 0 V a 10 V, ±10 V) y corriente (de 4 mA a 20 mA, ±20 mA)
  • Conmutación de tensión y corriente basada en PhotoMOS, con detección de circuito abierto en cada canal
  • Protección de entrada integrada de diodos PTC, TVS y Zener para interfaces industriales robustas
  • Fuente de alimentación de 24 V única o suministro USB de 5 V para evaluación
  • Error de exactitud absoluta del sistema:
    • En todo el rango de temperatura (de –40 °C a 125 °C); tensión: <0.1 %, corriente: <0.2 %
    • Temperatura ambiente (25 °C); tensión: <0.05 %, corriente: <0.15 %

Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFI7.PDF (1611 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLVMF51.PDF (501 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLVMF50.PDF (230 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLVMF52.ZIP (3951 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC964.ZIP (1310 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLVMF49.PDF (2498 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVMF48.PDF (916 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5180 — Convertidor sin retorno de opto con entrada de 65 V y MOSFET integrado de 100 V y 1.5 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO6441 — Ais. dig. 4 canales, 3/1, aislamiento reforzado/básico., EMC robusta, CMTI 250 kV/µs y 150 Mbps

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de uso general

MSPM0G5117 — MCU Arm® Cortex®-M0+ de 80 MHz, flash doble banco 128 kB, SRAM 32 kB, USB 2.0-FS, I2S/TDM, ADC, COMP

Hoja de datos: PDF | HTML
E/S de uso general (GPIO) I2C y SPI

TXE8116 — Expansor de I/O de bus SPI de 16 bits con interrupción, restablecimiento y registros configurables d

Hoja de datos: PDF | HTML
Módulos de alimentación aislados (transformador integrado)

UCC33420 — Módulo de CC/CC aislado de 5 V/5 V, 1.5 W y 3 kVrms con transformador integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV709 — Regulador lineal de 150 mA y 30 V de baja caída (LDO) con corriente de alimentación de 3.2 μA

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A20 — Regulador lineal de tensión de caída baja (LDO) de 300 mA, ruido ultrabajo, IQ baja con PSRR alta

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS125H18 — ADC sigma-delta de 16 canales, 24 bits y 1 MSPS con entradas de alta tensión (±10 V) que utiliza
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
* Guía de diseño Eight-Channel V and I Combined Analog Input Module With Single Supply Reference Design PDF | HTML 22/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos