TIDA-010997

TIDA-010997

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia presenta un grupo de sensores de series temporales de conectar y usar BoosterPack™ que sigue siendo compatible con varios módulos de evaluación (EVM) de TI. El diseño ofrece acceso directo a diferentes tipos de sensores, lo que permite una recopilación de datos sencilla para desarrollar y evaluar aplicaciones Edge AI con CCStudio™ Edge AI Studio.

Funciones
  • Dos sensores PIR de doble elemento y lente Fresnel (IRA-S210ST01 + IML-0685)
  • Micrófono con salida I2S digital en el puerto inferior (ICS-43434)
  • Micrófono analógico diferencial de ruido ultrabajo (ICS-40740)
  • Sensor digital de humedad y temperatura (HDC3020)
  • Acelerómetro de 6 ejes de baja potencia + sensor giroscópico (BMI270)
  • Sensor de luz ambiental de alta precisión y alta velocidad (OPT4001)
  • Sensor 3D de Efecto Hall lineal y de alta precisión (TMAG5170)
  • Sensor digital de presión (BMI384)
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFE7.PDF (1360 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURBC2.PDF (664 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURBC3.PDF (141 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURBC4.ZIP (2624 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC952.ZIP (749 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURBC5.ZIP (1950 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRC11.PDF (625 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

TLV8544 — Amplificador operacional RRIO cuádruple de 3.6 V y 8 kHz, corriente quiescente ultrabaja (500 nA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de humedad

HDC3020 — Sens. dig. humedad c/RH 0.5 %, desv. largo plazo 0.19 %, 400 nA, t. resp. 4 s, trazabilidad NIST

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de luz

OPT4001 — Sensor digital de luz ambiental (ALS) de alta velocidad y precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Sensores de posición lineal y angular multieje

TMAG5170 — Sensor de efecto Hall 3D lineal de alta precisión con interfaz periférica en serie

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Kit de desarrollo

TAA3020EVM-PDK — Kit de desarrollo de productos TAA3020

Este diseño de referencia presenta un grupo de sensores de series temporales de conectar y usar BoosterPack™ que sigue siendo compatible con varios módulos de evaluación (EVM) de TI. El diseño ofrece acceso directo a diferentes tipos de sensores, lo que permite una recopilación de datos sencilla (...)

Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010997 — Diseño de referencia del sensor de Edge AI BoosterPack™
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TAA3020EVM-PDK — Kit de desarrollo de productos TAA3020

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-010997 — Diseño de referencia del sensor de Edge AI BoosterPack™
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
* Guía de diseño Edge AI Sensor BoosterPack™ Reference Design PDF | HTML 26/03/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos