TIDA-011002

TIDA-011002

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia acelera el desarrollo de puertas de enlace para controladores IO-Link al implementar una pasarela de 8 puertos que soporta un tiempo del ciclo de hasta 400 μs, COM3, 1 A por puerto en L+ y una entrada/salida digital adicional. Este diseño es compatible con varios protocolos industriales basados en Ethernet, como EtherCAT®, PROFINET®, EtherNet/IP y el protocolo de control de transmisión (TCP) Modbus® utilizando el subsistema de comunicación industrial integrado (ICSS) del AM261x. El diseño de hardware ha sido probado y desarrollado para cumplir con los requisitos de EMI/EMC de los estándares industriales.

Funciones
  • Controlador IO-Link de 8 puertos compatible con 1 A por puerto, COM3 V, 400 μs
  • Ethernet industrial multiprotocolo de 10/100 Mbits
  • Compatibilidad con EtherCAT, Profinet, Ethernet/IP, MQTT, Modbus
  • Diseño probado para EMI/EMC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFH0A.PDF (5771 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

SLURBA7A.PDF (1191 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

SLURBA8A.PDF (249 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

SLURBB0A.ZIP (11826 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

SLVC943A.ZIP (1976 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

SLURBA9A.PDF (6239 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

SLVRC06A.PDF (2447 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74AHC1G09 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 2 V a 5.5 V de alta velocidad (9 ns) con salidas de drenaje

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas AND

SN74LVC1G08 — Compuerta AND de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR51425 — Convertidor buck síncrono de 36 V y 2.5 A con IQ baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62A03 — Convertidor buck sincrónico de alta eficiencia y 3 A con entrada de 2.5 V a 5.5 V en encapsulado SOT

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

ESD204 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.55 pF, ±3.6 V y ±30 kV con índice de sobretensión de 5

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

ESD441 — Dispositivo de protección contra descarga electrostática (ESD) de 1 pF, 5.5 V y 30 kV en encapsul

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E2U06 — Diodo doble de protección contra ESD de 1.5 pF, 5.5 V y ±25 kV con índice de sobretensión de 5.5 A 8

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de lado alto

TPS274C65 — Conmutador de lado alto de 12 V a 36 V y 65 mΩ de cuatro canales con interfaz SPI y ADC integrado

Hoja de datos: PDF | HTML
IO-Link y E/S digitales

TIOL221 — Capa física del dispositivo IO-Link de doble canal con regulador de caída baja (LDO) e interfaz peri

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74502 — Controlador RPP industrial de 3.2 V a 65 V con desconexión de carga y OVP

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G14 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18531Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,6 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18543Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 9,9 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74LVC1G125 — Búfer simple de 1.65 V a 5.5 V con salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de automatización y control de motores en tiempo real

AM2612 — MCU de doble núcleo Arm® Cortex®-R5F a 500 MHz con control, seguridad y protección en tiempo real

Hoja de datos: PDF | HTML
Registros de desplazamiento

SN74HCS165 — Registros de desplazamiento de carga paralela de 8 bits con entradas de disparador Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Registros de desplazamiento

SN74HCS594 — Registros de desplazamiento de ocho bits con entradas de disparador Schmitt y registros de salida

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TSM36CA — Diodo de protección contra sobretensiones TVS bidireccional de 36 V en SOT-23
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
* Guía de diseño Cost-Effective IO-Link® Master Module Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 21/05/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos