TIDA-011026

TIDA-011026

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona una implementación de ejemplo de una interfaz de 4-20 mA para sensores de 3 cables con interfaz de tensión y corriente. El diseño permite evaluar el XTR200 junto con el protector de bucle de corriente TPS2661. El XTR200 integra el circuito de accionamiento de salida para interfaces de comunicación de transmisores de campo de tensión y corriente con niveles de señal industriales estándar de 4 a 20 mA, 0 a 20 mA y 0 a 10 V. El diseño de referencia proporciona acceso a través de un cabezal de pines a una interfaz modulada por ancho de impulsos (PWM) que acciona la etapa de salida. Este cabezal de pin también proporciona 3.3 V para alimentar un microcontrolador conectado.

Funciones
  • Implementación de una interfaz de bucle de 4 a 20 mA para sensor de 3 cables
  • Circuito de filtro de paso bajo para accionar la etapa de salida a través del MCU PWM
  • Protección integrada del bucle de corriente y protección contra errores de cableado
  • Circuito de potencia adaptativo para maximizar la eficiencia de la potencia
  • Interfaz del MCU que proporciona salida de potencia (3.3 V), SPI
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUFH9.PDF (1590 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDME85.PDF (292 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDME87.PDF (167 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDME86.ZIP (2654 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCGY3.ZIP (1040 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDME84.PDF (853 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDME83.PDF (556 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Acondicionadores de señal 4-20 mA

XTR200 — Transmisor de corriente y tensión de precisión de 3 cables

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA2991 — Amplificador operacional doble, 40 V, 4.5 MHz, de baja potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV9302 — Amplificador operacional doble de baja potencia, de 40 V y 1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS122S14 — ADC delta-sigma de 24 bits y 64 kSPS de ocho canales con PGA, VREF, dos IDAC y SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3301 — Dispositivo de protección contra sobretensiones bidireccional de abrazadera plana de 33 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Conversión de tensión de circuitos biestables, bloqueos y registros

SN74LV8T165 — Registro de desplazamiento de carga paralela de 8 bits, de 1.65 V a 5.5 V, con traducción de tensión

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS2661 — Protector de bucle de corriente de ±20 mA, 50 V, 4-20 mA universal
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
* Guía de diseño Field Transmitter Platform: Three-Wire 4mA to 20mA Interface Reference Design PDF | HTML 15/07/2026
Product overview Modular Field Transmitter Evaluation Platform for Industrial Applications PDF | HTML 31/08/2026

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos