Este diseño de referencia demuestra un disyuntor inteligente monofásico que combina protección electrónica contra sobrecarga y cortocircuitos, medición eléctrica, control de relés y conectividad Zigbee®. El diseño permite el control de carga local y remoto, la supervisión de energía y los informes de fallos para aplicaciones domésticas y de edificios conectadas.
Funciones
- Disyuntor monopolar de 16 A
- Característica de disparo tipo B configurable basada en EN 60898-1
- Protección de sobrecargas de tiempo inverso y cortocircuitos instantáneos
- Control ON/OFF local y remoto Zigbee
- Informes en tiempo real de estados abiertos, cerrados, disparados y de sobrecorriente
- Medición de tensión integrada, corriente, frecuencia, potencia, energía y temperatura
- Integración de Zigbee2MQTT y Home Assistant