TIDA-01162

TIDA-01162

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-01162 demuestra las principales diferencias entre una solución de accionamiento de motor de baja tensión integrada frente a una discreta. La solución discreta se implementa mediante dos grandes transistores de efecto de campo de semiconductor de óxido metálico externos, mientras que la solución integrada utiliza el controlador de motor de CC con escobillas DRV8850 de TI.  Ambos diseños se implementan en una única placa de circuito impreso (PCB) para poder comparar rápidamente las dos soluciones.

Funciones
  • Bajo número de componentes
  • Factor de forma pequeño
  • Ajuste de la velocidad de subida
  • Solución económica
  • Limitación de corriente
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCN6.PDF (5905 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPL0.PDF (265 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPK9.PDF (71 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPL2.ZIP (83320 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD39.ZIP (422 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPL1.PDF (1092 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPK8.PDF (343 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8850 — Controlador de motor de puente H de 7 V y 8 A con LDO y realimentación de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3202 — Comparador doble de 5.5 V, alta velocidad, con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC2G14 — Inversores de dos canales de 1.65 V a 5.5 V con entradas de activación Schmitt

Hoja de datos: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2553 — MCU de 16 MHz con 16 KB Flash, 512B SRAM, comparador, UART/SPI/I2C, temporizador

Hoja de datos: PDF

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCD40 — TIDA-01162 Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01162 — Diseño de referencia de comparación de accionamiento de motor de baja tensión integrado frente a dis

TIDCD40 — TIDA-01162 Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 15/01/2017
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01162 — Diseño de referencia de comparación de accionamiento de motor de baja tensión integrado frente a dis

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcd40 or www.ti.com/lit/xx/tidcd40/tidcd40.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCD40. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Driving a Quadcopter Using DRV8850 Design Guide 22/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos