TIDA-01165

TIDA-01165

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01165 es un controlador analógico para filtros IR.  Este diseño destaca el controlador para motor DRV8837C que se utiliza para abrir y cerrar un filtro de infrarrojos cuando el módulo se expone a la luz solar de alta intensidad.  El diseño simplificado se adapta a aplicaciones rentables, al tiempo que crea una solución que no requiere firmware.

Funciones
  • Bajo número de componentes
  • Diseño simplificado
  • Controlador de reposo de baja potencia
  • Tamaño reducido de la solución
  • Fabricación rápida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCP3.PDF (5275 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQE1.PDF (129 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQE0.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQE3.ZIP (573 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDA7.ZIP (2790 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQE2.PDF (956 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQD9.PDF (295 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Drivers para motores de corriente continua con escobillas (BDC)

DRV8837C — Controlador de motor de puente H de 12 V y 1 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

TLV3202 — Comparador doble de 5.5 V, alta velocidad, con inserción y extracción

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD13381F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 12 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 180 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74LVC1G32 — Compuerta OR de 1 canal y 2 entradas de 1.65 V a 5.5 V y 32 mA de potencia de accionamiento
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
* Guía de diseño IR Filter Analog Controller Reference Design 10/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos