TIDA-01187

TIDA-01187

Archivos de diseño

Información general

Los métodos ópticos de tiempo de vuelo (ToF) para medir distancias con alta precisión se utilizan en una variedad de aplicaciones, como escáneres de seguridad láser, telémetros, drones y sistemas de guía. Este diseño detalla las ventajas de una solución basada en convertidor de datos de alta velocidad, incluida la identificación de objetivos, los requisitos relajados de tasa de muestreo y una cadena de señales simplificada. El diseño también aborda la óptica, los circuitos frontales del controlador y el receptor, los convertidores analógico a digital (ADC), los convertidores digital a analógico (DAC) y el procesamiento de señales.

Funciones
  • Rango de medición de hasta 9 m o superior
  • Error medio de medición del rango de <±6 mm y desviación estándar de <3 cm
  • Diodo láser infrarrojo cercano de 905 nm pulsado de 5.75 W y controlador con una potencia media de salida <1 mW
  • Colimación láser y óptica de enfoque del receptor óptico
  • Incluye convertidor analógico a digital de 14 bits y 125 MSPS y convertidor digital a analógico de 16 bits y 500 MSPS, amplificadores y reloj de alta velocidad
  • Método de medición de tiempo de vuelo pulsado con estimación de rango basada en DFT
  • Versiones de grado automotriz disponibles para determinados dispositivos
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC73B.PDF (1712 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRPY6.PDF (48 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPY5.PDF (54 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPY8.ZIP (304 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD73.ZIP (105 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPY7.PDF (213 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPY4.PDF (75 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Limpiadores de fluctuación de reloj

CDCM7005 — Sincronizador de reloj de bajo sesgo de alto rendimiento y bajo ruido de fase que sincroniza el relo

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4541 — Amplificador de E/S diferencial de alta velocidad

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de alta velocidad (≥ 10 MSPS)

ADC3244 — Convertidor analógico a digital (ADC) de dos canales, 14 bits y 125 MSPS

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de alta velocidad (> 10 MSPS)

DAC5682Z — Convertidor digital a analógico (DAC) de doble canal, 16 bits, 1,0 GSPS, 1x-4x de interpolación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA695 — Amplificador operacional de retroalimentación de corriente de banda ultra ancha con deshabilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de transimpedancia

OPA857 — Amplificador de transimpedancia de salida pseudodiferencial de muy bajo ruido y banda ancha
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
* Guía de diseño LIDAR-Pulsed Time-of-Flight Reference Design Using High-Speed Data Converters (Rev. B) 18/07/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos