TIDA-01227

TIDA-01227

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01227 es un controlador de motor de paso de 15 V a 70 V para aplicaciones bipolares. El diseño usa el controlador de compuerta del controlador de motor de paso bipolar DRV8711 de Texas Instruments, el CSD19538Q3A de 100 V, MOSFET de potencia NexFET de canal N, el CSD17483F4 de 30 V, el MOSFET FemtoFET™ de canal N, el MCU MSP430G2553, el LM5107 de 100 V/controlador de compuerta de medio puente y máxima de 1.4 A y convertidor buck LM5017 de 12 V. El objetivo de este diseño es demostrar el uso del controlador de motor de paso DRV8711 para controlar motores de paso a tensiones superiores a 60 V. El DRV8711 funciona a 12 V mientras usa circuitos adicionales para convertirlo a las señales de control de alta tensión.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 15 V a 70 V
  • Capacidad de corriente de salida de 2 A RMS, 3 A pico
  • Diseñado para usar software Launchpad y Boost-DRV8711
  • El tamaño de la placa es de 2.3 pulgadas por 2.25 pulgadas
  • Convertidor reductor integrado de 12 V y 0.6 A
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCR6A.PDF (5500 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQF1.PDF (410 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQF0.PDF (71 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQF3.ZIP (10748 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDA9.ZIP (1908 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQF2.PDF (1948 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQE9.PDF (580 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5017 — Regulador reductor síncrono de tiempo de conexión constante de 600 mA y entrada de tensión amplia de

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

LM5107 — 100V 1.3A/1.4A half-bridge gate driver with 7V UVLO

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17483F4 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, LGA simple de 1 mm x 0,6 mm, 260 mOhm, protección cont

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19538Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 61 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño High-Voltage Stepper Reference Design Using DRV8711 (Rev. A) 29/03/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos