TIDA-01348

TIDA-01348

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es para aplicaciones de luz trasera automotriz. El diseño cuenta con un controlador LED lineal TPS92638-Q1 alimentado por un convertidor buck sincrónico (LM53601-Q1) que se suministra directamente desde la tensión de la batería del automóvil. Este diseño ayuda a superar las emisiones de conducción y las emisiones radiadas CISPR 25 de clase 5 sin un filtro CMCC. El diseño de referencia también optimiza la eficiencia.

Funciones
  • El amplio rango de Vin de 9 V a 36 V admite iluminación LED de ocho canales en un convertidor buck integrado de 2.1 MHz y baja corriente quiescente
  • Convertidor buck sincrónico con 2.1 MHz 
  • Filtro diferencial único para todos los convertidores de conmutación
  • Pasa la banda de radio FM CISPR 25 de clase 5 sin reactancia de modo común
  • Versión disponible de todos los dispositivos con certificación AEC-Q100
Opciones de tensión de salida TIDA-01348.1 TIDA-01348.2
Tensión de entrada (Min) (V) 9 7.7
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 7.7
Tensión de salida (Nom) (V) 7.7 6
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 .96
Potencia de salida (W) 7.7 5.76
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCS9.PDF (5385 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQR5.PDF (392 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQR4.PDF (87 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQR7.ZIP (21 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDD9.ZIP (323 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQR6.PDF (9570 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQR3.PDF (299 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92638-Q1 — Controlador LED lineal de 8 canales con atenuación PWM para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53601-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3.5 V a 36 V, 1 A y 2.1 MHz para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

TLC2274A-Q1 — Amplificador operacional cuádruple con precisión de carril a carril LinCMOS™ avanzado automotriz<
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
* Guía de diseño CISPR 25 Class-5 Rated 7.5-W Tail-Light Ref Design for Automotive LED Lighting 4/05/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00677 — Diseño de referencia de CISPR25 de luz trasera de calidad automotriz para sistemas basados en contro TIDA-00846 — Diseño de referencia de luz trasera de atenuación lateral alta de calidad automotriz

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos