TIDA-01349

TIDA-01349

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia implementa un subsistema de inversor trifásico para accionamientos de corriente alterna (CA) y accionamientos servo utilizando un módulo de potencia inteligente (IPM). Se presenta aislamiento reforzado entre el microcontrolador (MCU) y la etapa de potencia basada en IPM. Las señales PWM se aíslan mediante el aislador digital de seis canales en un solo encapsulado, ISO7760. La detección de corriente en fase se realiza en dos fases del motor mediante el modulador sigma-delta aislado AMC1303M0520. La retroalimentación de la tensión del bus de CC y la retroalimentación de temperatura del módulo se proporcionan a la unidad de microcontrolador (MCU) a través de moduladores sigma-delta aislados, AMC1303M2520 Este diseño de referencia se controla mediante una unidad de microcontrolador (MCU) C2000™.

Funciones
  • Etapa de potencia adecuada para accionamientos de CA de 200 V a 480 V con una corriente continua nominal de hasta 5 A rms y una corriente pico nominal de 10 Apk, utilizando un módulo de potencia inteligente (IPM) de 1200 V y 15 A.
  • Aislamiento reforzado entre el controlador y la etapa de potencia
  • Aislador reforzado de un solo encapsulado ISO7760 para seis señales de modulación por ancho de impulsos (PWM), lo que reduce el número de componentes en la lista de materiales (BOM) y el espacio en la placa de circuito impreso (PCB) en comparación con el uso de múltiples optoaisladores.
  • La excelente coincidencia del retardo de propagación de los canales del aislador permite reducir el tiempo muerto, lo que se traduce en una reducción de las distorsiones de salida del inversor y en una mayor eficiencia.
  • Aislador PWM con muy bajo consumo de corriente y autocalentamiento que permite la alimentación desde una fuente IPM de 15 V con un LDO de tamaño reducido.
  • Inmunidad EMC de IEC61800-3 para EFT de hasta 4 kV en cable de alimentación del motor
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDO8.PDF (2418 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVI4.ZIP (202 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVI3.ZIP (57 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVI6.ZIP (2489 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEH2.ZIP (1058 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVI5.ZIP (1049 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVI2.ZIP (484 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Aisladores digitales

ISO7760 — Aislador digital de 6 canales, 6/0, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1303M0520 — Entrada de ±50 mV, modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión y reloj int.

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1303M2520 — Modulador aislado reforzado con detección de corriente de precisión, entrada de ±250 mV y reloj inte

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV760 — Regulador de voltaje de baja caída de 100 mA y 30 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS706 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA e IQ ultrabajo con protección de corriente inversa y ac

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A4201 — Regulador de tensión de caída baja ajustable de 50 mA, 28 V e IQ baja, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de hardware

Tarjeta secundaria

TMDSCNCD28379D — controlCARD F28379D para kits de desarrollo de control en tiempo real C2000

Este diseño de referencia implementa un subsistema de inversor trifásico para accionamientos de corriente alterna (CA) y accionamientos servo utilizando un módulo de potencia inteligente (IPM). Se presenta aislamiento reforzado entre el microcontrolador (MCU) y la etapa de potencia basada en IPM. (...)
Guía del usuario de EVM: PDF | HTML
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00914 — Diseño de referencia de detección de corriente de fase aislada reforzada con moduladores Delta Sigma TIDA-010255 — Diseño de referencia de inversor de GaN trifásico de 230 VCA y 2 kW para aplicaciones robóticas y se TIDA-01349 — Diseño de referencia de interfaz IPM para inversores que utilizan aislador digital de seis canales d TIDA-01420 — Diseño de referencia de etapa de potencia compacta trifásica aislada básica para mandos industriales TIDA-01456 — Diseño de referencia de inversor trifásico compacto y no aislado para unidades industriales de 200 a TIDA-01606 — Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T) TIDM-1000 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia trifásico basado en rectificador Vienna con TIDM-HV-1PH-DCAC — Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com

TMDSCNCD28379D — controlCARD F28379D para kits de desarrollo de control en tiempo real C2000

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-00914 — Diseño de referencia de detección de corriente de fase aislada reforzada con moduladores Delta Sigma TIDA-010255 — Diseño de referencia de inversor de GaN trifásico de 230 VCA y 2 kW para aplicaciones robóticas y se TIDA-01349 — Diseño de referencia de interfaz IPM para inversores que utilizan aislador digital de seis canales d TIDA-01420 — Diseño de referencia de etapa de potencia compacta trifásica aislada básica para mandos industriales TIDA-01456 — Diseño de referencia de inversor trifásico compacto y no aislado para unidades industriales de 200 a TIDA-01606 — Diseño de referencia de inversor y PFC de 11 kW, trifásico, bidireccional y de tres niveles (tipo T) TIDM-1000 — Diseño de referencia de corrección de factor de potencia trifásico basado en rectificador Vienna con TIDM-HV-1PH-DCAC — Diseño de referencia de inversor monofásico con fuente de tensión y modos conectados a la red
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
* Guía de diseño IPM Ref Design for Inverters Using Single-Package Six-Channel Digital Isolator 29/01/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos