TIDA-01355

TIDA-01355

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra cómo lograr el intercalado de varios convertidores analógico a digital (ADC) con altas velocidades de muestreo y buena resolución a bajo costo de la BOM. Este diseño de referencia se diseñó teniendo en cuenta los sistemas de imagen electrónica. Las imágenes de alta definición y otras aplicaciones de procesamiento de señales de alta velocidad requieren ADC que puedan lograr alta resolución, alta SNR, alta velocidad y bajo consumo de potencia. Estos requisitos no siempre se pueden cumplir con un único chip. Al intercalar varios ADC SAR, el diseño optimiza las compensaciones entre los diferentes ADC para satisfacer todos los requisitos del sistema.

Funciones
  • Resolución: 14 bits
  • tipo de entrada: monopolar de extremo único
  • SNR > 73 dB, ENOB: 12 bits, THD < –80 dB
  • Potencia: <33 mW
  • Baja latencia en comparación con la solución basada en ADC por etapas
  • Dimensiones compactas: 22 mm x 13 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD58.PDF (1400 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRS30.PDF (188 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS29.PDF (99 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS33.ZIP (1756 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDP1.ZIP (263 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS31.PDF (786 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS32.PDF (235 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS28.PDF (319 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales de alta velocidad (GBW ≥ 50 MHz)

OPA836 — Amp op VFB de muy baja potencia, salida de carril a carril, entrada de carril negativo

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LP5907 — Regulador de voltaje de 250 mA, bajo ruido, alto PSRR, caída ultrabaja con baja IQ y habilitación

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores no inversores

SN74AUCH244 — Búferes de alta velocidad de 8 canales, 0.8 V a 2.7 V, con retención de bus y salidas de 3 estados

Hoja de datos: PDF
ADC de precisión

ADS7056 — ADC SAR de tamaño ultrapequeño y potencia ultrabaja de 14 bits y 2,5 MSPS con SPI

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño AFE Ref Design for Imaging Using Time-Interleaved SAR ADCs w/ 73dB SNR, 7.5 MSPS 7/08/2017
Nota sobre la aplicación Low-Cost, Low-Power, Small 14-bit AFE: Interleaved ADCs Scalable up to 7.5 MSPS 26/05/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos