TIDA-01377

TIDA-01377

Archivos de diseño

Información general

La caja física que rodea un medidor inteligente es la primera línea de defensa contra manipulaciones. Los diseños de contadores inteligentes deben incorporar algún modo de detectar cuándo se abre la caja del medidor para alertar a los proveedores de servicios de un posible ataque indebido.  Este diseño de referencia implementa un nuevo método para la detección de baja potencia de dicha manipulación mediante el uso de un sensor pequeño inductivo para determinar de forma precisa y fiable si se ha abierto la caja del medidor. Esta nueva solución mejora la fiabilidad del sistema al eliminar los componentes mecánicos que pueden desgastarse con el tiempo. Este sistema se implementa para medidores de electricidad inteligentes, pero las técnicas de diseño también se pueden aplicar a los medidores de agua, gas y calor.

Funciones
  • Detección sin contacto de eventos de manipulación de la carcasa
  • Detecta con precisión movimientos de tan solo 4 mm de la carcasa
  • Un único sensor inductivo detecta la apertura de la cubierta del bloque de terminales y la cubierta principal
  • Consume aproximadamente 2 µA mientras realiza muestreos a 1 Hz
  • Inmunidad a la manipulación magnética de CC
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD41.PDF (7283 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRF5.ZIP (404 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRF7.ZIP (423 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDJ8.ZIP (446 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRF6.ZIP (462 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRF4.PDF (65 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

AFE para sensores inductivos

LDC0851 — Interruptor inductivo diferencial para aplicaciones sin MCU

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430F67791A — SoC de medición polifásica con 7 ADC Sigma-Delta, LCD, reloj en tiempo real, 512 KB Flash, 32 KB RAM

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCDJ9 — TIDA-01377 Software

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01377 — Diseño de referencia de detección de manipulación de cajas mediante detección inductiva

TIDCDJ9 — TIDA-01377 Software

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0A
Fecha de publicación: 17/10/2019
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01377 — Diseño de referencia de detección de manipulación de cajas mediante detección inductiva

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdj9 or www.ti.com/lit/xx/tidcdj9a/tidcdj9a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDJ9. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Case Tamper Detection Reference Design Using Inductive Sensing 5/06/2017
Artículo técnico An open-and-shut case, part 2: advantages of inductive-based case tamper detection PDF | HTML 29/11/2018
Artículo técnico An open-and-shut case, part 1: limitations of mechanical case tamper detection in PDF | HTML 15/11/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00839 — Diseño de referencia de detección de manipulación magnética mediante sensores de efecto Hall de baja

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos