TIDA-01410

TIDA-01410

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01410 utiliza dos sintetizadores LMX2594 para producir dos salidas que son coherentes y ajustables en fase.  Las salidas coherentes de fase son útiles para los convertidores de datos intercalados y también para las aplicaciones de dirección del haz.  Este diseño de referencia tiene un enrutamiento idéntico para ambos sintetizadores, de modo que sea fácil medir la fase entre ellos.

Funciones
  • Dos salidas con fase coherente y ajustable
  • Frecuencia de salida de 10 MHz a 15 GHz
  • Alta potencia de salida
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD11.PDF (1423 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRQP5.PDF (145 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQP4.PDF (18 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQP7.ZIP (2760 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDD4.ZIP (3580 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQP6.PDF (641 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQP3.PDF (185 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

PLL y sintetizadores de RF

LMX2594 — Sintetizador RF PLLatinum™, banda ancha de 15 GHz, sincronización de fase y compatible con JESD204B

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Phase Synchronization of Multiple PLL Synthesizers Reference Design 24/03/2017

Recursos de diseño

Desarrollo de software

Software de aplicación y estructura
TICSPRO-SW — Software Pro de relojes y sintetizadores (TICS) de Texas Instruments

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos