TIDA-01426

TIDA-01426

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia demuestra un método para que los diseñadores logren señales de alta tensión que se pueden utilizar para la detección de llamas mediante componentes discretos. El diseño de referencia se construye teniendo en cuenta un bajo costo de BOM y un tamaño de solución pequeño. Mediante el uso de la topología del convertidor de pulsación-tracción, es posible conseguir un amplio rango de entrada y un tiempo de arranque bajo.

Funciones
  • Rango de entrada universal de 10 a 36 V
  • Salida de 120 V y 60 Hz con THD del 4 %
  • Tiempo de arranque de 56 ms a 10 V
  • 5 % de exactitud de salida
  • Potencia de salida de hasta 1 W
  • Bajo tamaño y costo de la lista de materiales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD74.PDF (2239 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRS66.PDF (182 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS65.PDF (82 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS68.ZIP (770 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDP9.ZIP (172 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS67.PDF (755 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS64.PDF (465 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

TL494 — Controlador PWM de 40 V, 0,2 A y 300 KHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

OPA348 — Amplificador operacional RRIO, simple, 5.5 V, 1 MHz, corriente inactiva baja (45 μA)

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD19538Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 61 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Ref Design for Line AC Volt Generation From LV DC Source for Sensor Excitation 9/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos