TIDA-01427

TIDA-01427

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01427 proporciona una solución para la cadena de señales diferenciales que se utiliza para generar una tensión de control variable en el tiempo (VCNTL) y accionar varios dispositivos AFE en una configuración paralela. Las etapas frontales analógicas (AFE) de bajo ruido de TI para ultrasonidos médicos cuentan con una función de compensación de ganancia en el tiempo (TGC) que ayuda a lograr la mejor relación señal a ruido (SNR) posible en estas aplicaciones. Este diseño de referencia utiliza DAC multiplicadores dobles (DAC8802), seguidos de convertidores de corriente a tensión (OPA2209) para generar una oscilación de 20 V. Después de filtrar esta oscilación de 20 V con un filtro de retroalimentación múltiple (THS4130), se atenúa a 1.5 V mediante un atenuador pasivo. El diseño se puede alimentar con una fuente de alimentación de ±15 o 5 V (el convertidor Fly-Buck LM5160 integrado convierte una entrada 5 V en carriles ±15 V). Los suministros de potencia limpia para toda la cadena de señales se generan con los modelos TPS7A39 y TPS7A47. Las referencias ±10 V para el DAC se generan con los modelos REF5010 y OPA2209.

Funciones
  • La señal TGC diferencial de bajo ruido (2.3 nV/√Hz) permite que los dispositivos de la serie AFE58xx amplifiquen señales de menor amplitud, lo que resulta en una mayor profundidad de penetración en las imágenes por ultrasonido
  • Permite que los AFE resuelvan los datos con menos ruido, lo que se traduce en imágenes de ultrasonido de alta resolución
  • La demora de propagación de la cadena de señal completo de < 5 µs mejora el tiempo de respuesta general del sistema
  • El filtro activo de paso bajo Butterworth de segundo orden con fc = 150 kHz ayuda a una transición suave de la señal de control
  • Capaz de controlar hasta más de 64 canales de AFE
  • Tensión de modo común de salida configurable de 0 a 2.5 V para admitir AFE con diferentes requisitos de tensión de control
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD38.PDF (7231 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRS46.PDF (248 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS45.PDF (103 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS48.ZIP (1373 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDP4.ZIP (1250 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS47.PDF (1059 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS44.PDF (435 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores totalmente diferenciales

THS4130 — Amplificador de bajo ruido de entrada/salida completamente diferencial de 150 MHz, con capacidad de

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A39 — Regulador de tensión de caída baja positiva y negativa de doble canal de 150 mA, 33 V, ruido bajo y

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A47 — Regulador de tensión de caída baja de 1 A, 36 V, bajo ruido, alto PSRR y activación

Hoja de datos: PDF | HTML
DAC de precisión (≤ 10 MSPS)

DAC8802 — Convertidor digital a analógico multiplicador, 14 bits, doble canal, interfaz en serie

Hoja de datos: PDF
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2209 — Amplificador operacional doble, 2,2 nV/rtHz, 18 MHz, de precisión, RRO, 36 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA2210 — Amp op doble de 36 V, de ultrabajo ruido (2,2 nV/√Hz), superbeta (0,3 nA) y alta precisión (5 µV, 0,

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en serie

REF50 — Referencia de tensión de precisión de VIN amplia, bajo ruido y deriva muy baja

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCDP5 — TIDA-01427_Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01427 — Dis. de ref. del DAC dif c/compens. de TGC, p/ultras., c/una dens. espectral de ruido de 2.3 nV/√Hz

TIDCDP5 — TIDA-01427_Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 7/08/2017

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01427 — Dis. de ref. del DAC dif c/compens. de TGC, p/ultras., c/una dens. espectral de ruido de 2.3 nV/√Hz

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdp5 or www.ti.com/lit/xx/tidcdp5/tidcdp5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDP5. Please update any bookmarks accordingly.

Herramientas de diseño y simulación

Modelo de simulación

TIDA-01427 TINA Simulation

TIDM002.ZIP (24 KB) - Diseño de referencia TINA-TI
Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01427 — Dis. de ref. del DAC dif c/compens. de TGC, p/ultras., c/una dens. espectral de ruido de 2.3 nV/√Hz

TIDA-01427 TINA Simulation

close
Última versión
Versión: null
Fecha de publicación: 10/08/2017
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01427 — Dis. de ref. del DAC dif c/compens. de TGC, p/ultras., c/una dens. espectral de ruido de 2.3 nV/√Hz

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 4
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 2.3-nV/√Hz, Differential, Time Gain Control DAC Reference Design for Ultrasound 8/08/2017
Artículo técnico Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 8/02/2018
Analog Design Journal Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage 26/04/2017
Nota sobre la aplicación Time Gain Control (Compensation) in Ultrasound Applications 2/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos