TIDA-01429

TIDA-01429

Archivos de diseño

Información general

El diseño de referencia TIDA-01429 implementa un controlador boost de tensión de entrada amplia, seguido de un convertidor buck de tensión de entrada amplia ajustada a 5.0 V. El suministro de 5.0 V se usa para alimentar un transceptor CAN (Controller Area Network) y un regulador lineal de 3.3 V (LDO) fijo y compacto para alimentar el microcontrolador C2000. Las pruebas de emisiones radiadas de este diseño se realizaron según el método ALSE (recinto blindado revestido de absorbente) de CISPR 25, las emisiones conducidas según el método de tensión de CISPR25 y la inmunidad a la inyección de corriente a granel (BCI) según ISO 11452-4, todo ello con comunicación CAN a 500 KBPS. Se trata de un diseño de referencia de árbol de potencia de 3 etapas con red de área de controlador (CAN) y conformidad electromagnética (EMC) que puede utilizarse en muchas aplicaciones automotrices que requieren un funcionamiento con tensiones de entrada tan bajas como 3.5 V.

Un chip básico de sistema (SBC) es un circuito integrado (CI) que combina muchos bloques de construcción típicos de un sistema, que incluye transceptores, reguladores lineales y reguladores de conmutación. Aunque estos dispositivos integrados pueden ofrecer ahorro de tamaño y costos en una serie de aplicaciones, los dispositivos integrados no funcionan en todos los casos. En aplicaciones en las que un SBC no es adecuado, convendría crear una implementación discreta de los componentes antes mencionados, lo que daría lugar a un SBC discreto.

Funciones
  • Controlador boost ajustable de amplia tensión de entrada
  • Convertidor buck fijo de 5 V y amplia tensión de entrada
  • Supera las emisiones radiadas CISPR 25 de clase 5
  • Supera las emisiones conducidas de Clase 4 CISPR 25
  • Mantiene suministros regulados de 3.3 V y 5 V a través de tensiones de entrada de la batería de hasta 3.5 V
  • Puede soportar tensiones de descarga de hasta 40 V.
Opciones de tensión de salida TIDA-01429.1 TIDA-01429.2
Tensión de entrada (Min) (V) 4.3 4.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 42 42
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 .024
Potencia de salida (W) 3.3 .12
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Boost- Synchronous^Buck- Synchronous Boost- Synchronous^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD47A.PDF (8809 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRW5.PDF (269 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRW4.PDF (75 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRW7.ZIP (1372 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDN9.ZIP (821 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRW6.PDF (1221 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRW3.PDF (361 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MCU de iluminación y carrocería automotriz

TMS320F28030-Q1 — MCU C2000™ de 32 bits para automoción con 60 MHz y Flash de 32 KB

Hoja de datos: PDF | HTML
Transceptores CAN

TCAN1042GV-Q1 — Transceptor CAN con protección contra fallas con selector de nivel de E/S y velocidad de datos flexi

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM5022-Q1 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V, con certif

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS57140-Q1 — Convertidor buck para automoción de 1.5 A, de 3.5 V a 42 V, con Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD2E007 — Diodo doble de protección contra ESD de 10 pF, 13 V y ±8 kV para interfaces de datos de señal AC<

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74AHCT1G04-Q1 — Inversor único de 4.5 V a 5.5 V con entradas CMOS compatibles con TTL de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Búferes y controladores inversores

SN74LVC2G06-Q1 — Inversores de 2 canales, 1.65 V a 5.5 V con salidas de drenaje abiertas de calidad automotriz

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV713P-Q1 — Regulador automotriz de tensión de caída baja, de 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17313Q2 — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 2 mm x 2 mm, 32 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de potencia digital en tiempo real

TMS320F28030 — MCU C2000™ de 32 bits con 60 MHz, Flash de 32 KB y ADC de 2 MSPS
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
* Guía de diseño Automotive Discrete SBC Pre-Boost, Post-Buck With CAN Reference Design (Rev. A) 11/08/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos