TIDA-01457

TIDA-01457

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de módulo de alimentación inversor de bajo ruido (inversor de tensión), pequeño y sencillo, admite limpiamente una tensión de salida –5-V a una corriente de hasta 1.5 A desde una entrada de 3 V a 11.5 V. Con el convertidor reductor de módulo de potencia MicroSiP™ TPS82130 de TI en una topología buck-boost inversora, el diseño logra una densidad de potencia de 584 mW/mm³ y un tamaño de solución inferior a 50 mm², lo que le permite alimentar cargas analógicas sensibles en equipos de comunicaciones de alta temperatura con limitaciones de espacio, como módulos ópticos. Este diseño también es compatible con muchos equipos industriales comunes, incluidos aquellos que requieren una entrada de 5 V y un inversor de tensión de salida de –5 V con hasta 1 A.

Funciones
  • Diseño de módulo de potencia simple
  • Tamaño total de la solución inferior a 50 mm2
  • Alta corriente de salida de 1.5 A (VIN ≥ 7.5 V)
  • Amplio rango de tensión de entrada de 3 V a 11.5 V
  • Bajo ruido (menos de 10 mV de ondulación de salida)
  • Solución nominal a 125 °C.
Opciones de tensión de salida TIDA-01457.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3
Tensión de entrada (Máx) (V) 11.5
Tensión de salida (Nom) (V) -5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 7.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUD32A.PDF (1155 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRRH7.PDF (70 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRH6.PDF (60 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCDK4.ZIP (309 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRH8.PDF (293 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRH5.PDF (124 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Módulos de potencia (inductor integrado)

TPS82130 — Módulo convertidor reductor de 3 A y entrada de 17 V con inductor integrado

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño 3- to 11.5-VIN, –5-VOUT, 1.5-A Inverting Power Module Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 26/01/2023
Guía del usuario Manufacturing and Rework Design Guide for MicroSiP™ Power Modules (Rev. A) PDF | HTML 16/06/2021
Artículo técnico How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 17/05/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01405 — Diseño de referencia del módulo de potencia de inversión de 2 A a 1.8 V, con entrada de 3 V a 15.2 V

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos