TIDA-01463
Diseño de referencia de iluminación LED conectada con alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE80
TIDA-01463
Información general
Este diseño de referencia de potencia a través de Ethernet (PoE) suministra potencia y datos a través de un único cable Ethernet a un balasto de iluminación LED conectado. Este diseño de referencia utiliza la interfaz de dispositivo con suministro independiente (PD) de potencia a través de Ethernet TPS2372-4 de TI, el controlador buck LM3409, el convertidor buck LM5165, el convertidor reductor TPS62740, el microcontrolador (MCU) TM4C1292NCPDT, el dispositivo de protección contra descargas electrostáticas TPD4E05U06-Q1 y el PHY Ethernet DP83822I para proporcionar potencia a la luz LED controlando de forma remota los parámetros de brillo y atenuación de la luz LED mientras está conectado a la red.
¿Necesita un controlador de equipos de fuente de alimentación (PSE) preparado para IEEE802.3bt? Eche un vistazo a TPS23881.
Funciones
- Listo para IEEE802.3bt
- Nivel de potencia de dispositivo con suministro independiente de 51 W de clase 6
- Consumo mínimo de potencia en espera de 181 mW
- Firma automática de mantenimiento de potencia
- Placa direccionable por IP para conexión a red
Industrial
Archivos de diseño y productos
Archivos de diseño
Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.
Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas
Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes
Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas
Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC
Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño
Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB
Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes
Productos
Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.
TPD4E05U06-Q1 — Diodo cuádruple de protección contra ESD de 0.5 pF, 5.5 V y ±12 kV para automoción para interfaces d
TM4C1292NCPDT — MCU basada en -m4F ARM Cortex de 32 bits con 120 MHz, 1 MB de memoria Flash, 256 kb de RAM, USB, ENE
Inicio de desarrollo
Documentación técnica
| Documentación principal | Tipo | Título | Opciones de formato | Descargar la versión más reciente en inglés | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Guía de diseño | IEEE802.3bt Power Over Ethernet (PoE) Connected LED Lighting Reference Design | 3/11/2017 |
Soporte y capacitación
Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI
El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.
Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.