TIDA-01464

TIDA-01464

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación LED CA/CC de 200 W, atenuable y bajo THD con una tensión de salida ajustable de 100 a 200 V. Está diseñado para su uso en aplicaciones de iluminación exterior como alumbrado público, iluminación vial, etc. Este diseño utiliza un PFC CCM como parte frontal para lograr un THD bajo y un factor de alta potencia y propone una arquitectura flyback de dos interruptores como segunda etapa lo que ayuda a cumplir con los aspectos de costo, eficiencia y simplicidad de la fuente de alimentación LED con tensión de salida ajustable.

Funciones
  • Admite un rango de CA de entrada universal de 85 a 305 V y una potencia en espera muy baja de <350 mW a 230 V
  • Alta eficiencia cercana al 90 % en 120 V AC y cercana al 92 % en 230 V, 265 V AC para una carga de 196 W sin necesidad de enfriamiento externo
  • Factor de potencia > 0.98 y THD < 5 % en 120 V, 230 V y 265 V AC para una carga de 196 W
  • Capacidad de atenuación <10 % en un rango de atenuación analógica de 0 a 10 V
  • Funcionamiento de salida de CC ajustable de 100 a 200 V que permite admitir diferentes cargas LED sin mucho efecto en el rendimiento
  • Cumple con las normativas THD actuales según IEC 61000- 3-2, clase C para ≥ 22 % de 196 V y ≥ 36 % de la carga de LED 102V
Opciones de tensión de salida TIDA-01464.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 305
Tensión de salida (Nom) (V) 200
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 200
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- PFC^Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD96.PDF (2891 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRTP8.PDF (296 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTP7.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTQ0.ZIP (1497 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE20.ZIP (2694 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTP9.PDF (1364 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTP6.PDF (460 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CA/CC

UCC28910 — Retorno de conmutación de 700 V con corriente y tensión constantes y control del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA180 — Amplificador de detección de corriente de 26 V y 350 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM358-N — Amp op doble de 32 V y 1 MHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

LM8364 — Monitor de tensión activa-baja con corriente quiescente baja y precisión del umbral del 2.5 %

Hoja de datos: PDF
Referencias de tensión en derivación

LM4040 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia, precisión, 45 µA y tensión fija
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
* Guía de diseño 200-W, 92% Efficient, Low THD, 10% Dimmable AC/DC LED Driver Reference Design 22/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos