TIDA-01466

TIDA-01466

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es una fuente de alimentación optimizada específicamente para proporcionar alimentación a ocho circuitos integrados de frontal analógico de recepción de 16 canales para sistemas de imagen por ultrasonido. Este diseño reduce el recuento de piezas al tiempo que maximiza la eficiencia mediante el uso de un convertidor CC/CC de un solo chip + reguladores combinados de caída baja para ajustar la entrada de caída baja justo por encima del regulador de tensión al tiempo que se aprovecha al máximo el LDO PSRR.  Además, las caídas bajas de ruido ultrabajo ayudan a lograr la mayor resolución posible de la conversión de señal analógica a digital, lo que se traduce en una mayor calidad de imagen. Este diseño tiene la capacidad de sincronizar la frecuencia de conmutación con la frecuencia de reloj maestro y del sistema para ayudar a los diseñadores de sistemas a aplicar técnicas de filtración sencillas para eliminar el ruido de conmutación de la fuente de alimentación en bucles de tierra o utilizar el reloj de espectro expandido para reducir la interferencia electromagnética. Además, el diseño implementa un dispositivo de fusible electrónico, que proporciona un medio sencillo y flexible de protección contra sobrecorriente.

Funciones
  • Adecuado para la parte frontal del sistema de ultrasonido con entrada de 12 V
  • El fusible electrónico funciona con límite de corriente de entrada de 4.2 A
  • Capaz de alimentar ocho frontales analógicos para hasta 128 canales (número de canales escalable), admite una salida de potencia de 36 W
  • El convertidor CC/CC combinado + circuitos integrados de caída baja maximizan la eficiencia de caída baja configurando la entrada de caída baja justo por encima de la caída de tensión
  • Utiliza reguladores de caída baja de alta relación de rechazo de la fuente de alimentación y ruido ultrabajo (4.4 μVRMS) para lograr la mayor resolución posible de la conversión de señal analógica a digital.
  • La fuente de alimentación sincronizada común para todos los frontales analógicos de la misma placa de transmisión/recepción reduce el espacio del tablero al tiempo que ayuda a la reducción del ruido y la eliminación de interferencias electromagnéticas
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD73.PDF (1293 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSP6.PDF (371 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSP5.PDF (172 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSP8.ZIP (1173 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDU4.ZIP (1848 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSP7.PDF (1795 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSP4.PDF (1003 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes de reloj

CDCLVC1106 — Búfer de reloj de salida de ventilador LVCMOS de baja fluctuación y LVCMOS 1:6

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS54824 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 17 V y 8 A en QFN HotRod™

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A8300 — Regulador de voltaje de caída ultrabaja, 2 A, VIN bajo, 2 A, bajo VIN, bajo ruido, buena potencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS7A84 — Regulador de tensión de caída ultrabaja de 3 A, tensión de entrada baja, ruido bajo, con alta precis

Hoja de datos: PDF | HTML
Secuenciadores

LM3881 — Secuenciador de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25926 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 13.8 V y 30 mΩ
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
* Guía de diseño Low-Voltage, Low-Noise Power Supply Reference Design For Ultrasound AFE 20/09/2017
Artículo técnico Take your ultrasound design to the next level PDF | HTML 8/02/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-01458 — Diseño de referencia de la fuente de alimentación de ±2.5 a ±12 VOUT y 3 A, con caída fija de bajo r

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos