TIDA-01503

TIDA-01503

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de potencia auxiliar con salida múltiple de 20 W admite fuentes de alimentación industriales de CA/CC con un amplio rango de tensión de entrada (100-425 VCC). El diseño alcanza una eficiencia máxima del 85 % mediante la conmutación de valle en modo de conducción discontinua (DCM) del controlador flyback UCC28704 de TI con regulación del lado primario. El diseño compacto utiliza un número mínimo de componentes para ayudar a proteger el sistema, incluida la sobrecorriente de salida y el cortocircuito de salida. El hardware se prueba para cumplir con la norma de emisiones conducidas EN55022 clase A mediante un filtro EMI externo.

Funciones
  • Una eficiencia máxima de conversión de potencia superior al 85 % a una carga completa de 400 VCC
  • Diseñado para una amplia gama de tensiones de entrada de 100 a 425 V CC
  • Proporciona una potencia completa de 20 W en todo el rango de tensión de funcionamiento
  • Salidas configurables: 15 V (referido primario), 5 V y 15 V (aislado)
  • Baja potencia en espera de <100 mW
  • Factor de forma compacto para lograr soluciones de alta densidad de potencia: 40 mm × 40 mm
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDD4A.PDF (1165 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRSX9A.PDF (92 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSX8A.PDF (58 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSY1A.ZIP (2711 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDW1A.ZIP (546 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSY0A.PDF (123 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSX7A.PDF (244 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28704 — Controlador de retorno de CV y CC fuera de línea de alta eficiencia con regulación del lado prima
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
* Guía de diseño 20W, 100 to 425VDC, 85% Efficient, Multi-Output, Aux Power Supply Ref Design (Rev. A) 29/01/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos