TIDA-01509

TIDA-01509

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra una implementación compacta de 16 canales de entrada digital aislados que utilizan dispositivos ISO121x de TI. El diseño se divide en dos grupos de ocho canales cada uno. Una detección de cables rotos se puede ejecutar utilizando solo un interruptor óptico adicional para cada canal o dos interruptores ópticos y un condensador adicional para cada grupo. Para esta funcionalidad no se necesita alimentación del lado secundario, lo que ofrece una ventaja única a los módulos de entrada digital que utilizan la familia ISO121x.

Funciones
  • 16 canales de entrada digital con tolerancia de tensión de entrada de hasta ±60 V
  • Detección de cables rotos con un componente adicional
  • Funciona solo con alimentación primaria, no se necesita fuente de alimentación aislada
  • Cabezal LaunchPad™ para una evaluación rápida y sencilla
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUDI9A.PDF (1183 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVH9A.PDF (396 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVH8A.PDF (124 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVI1A.ZIP (1800 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEH1A.ZIP (679 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVI0A.PDF (1730 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVH7A.PDF (786 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Búferes y controladores inversores

SN74LVC1G04 — Inversor único de 1.65 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Entradas digitales aisladas

ISO1211 — Receptor de entrada digital aislado monocanal de 24 V a 60 V para módulos de entrada digital

Hoja de datos: PDF | HTML
Entradas digitales aisladas

ISO1212 — Receptor de entrada digital aislado de doble canal y 24 V a 60 V para módulos de entrada digital

Hoja de datos: PDF | HTML
Emuladores ópticos

ISOM8610 — Optoemulador monocanal de conmutación aislado, entrada de CC y salida normalmente abierta

Hoja de datos: PDF | HTML
Registros de desplazamiento

SN74LV165A — Registros de desplazamiento de carga paralela de 8 bits

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos TVS

TVS3300 — Dispositivo de protección contra sobretensiones de abrazadera plana de 33V
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
* Guía de diseño Broken Wire Detection Using an Opto-emulator Switch Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 5/05/2025

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos