TIDA-01513

TIDA-01513

Archivos de diseño

Información general

La función de este diseño de referencia es monitorizar la resistencia de aislamiento de un bus de alta tensión a la conexión a tierra del chasis. La monitorización de la fuerza de aislamiento de los dispositivos y componentes de acoplamiento de alta tensión a la conexión tierra del chasis es una característica necesaria en los HEV y EV, ya que los sistemas de gestión de baterías, inversores de tracción, convertidores CC/CC, cargadores integrados y otros subsistemas funcionan a alta tensión (superior a 60 V).

Funciones
  • Medición precisa de la tensión de aislamiento
  • Estimación precisa de la corriente de filtración
  • Resistencia de aislamiento estimada
  • Medición precisa de alta tensión
  • Escalable a múltiples baterías
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUDJ6B.PDF (2245 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRW48A.PDF (229 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRW47A.PDF (142 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRW50A.ZIP (2459 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEM7A.ZIP (2501 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRW49A.PDF (725 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRW46A.PDF (404 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores de propósito general

OPA2348-Q1 — Amplificador operacional RRIO doble automotriz de 5.5 V, 1 MHz, de baja corriente inactiva (45 μA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores aislados

AMC1301-Q1 — Amplificador aislado reforzado de precisión con retardo de 3µs y entrada de ±250 mV para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS763-Q1 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA y 10 V con activación para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA320-Q1 — Amplificador operacional CMOS de precisión, de cruce por cero, 20 MHz, 0,9 pA Ib, RRIO, apto para el

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL4050B25-Q1 — Referencia de tensión de derivación de micropotencia con una precisión automotriz de 2.5 V, 0.2 % y

Hoja de datos: PDF | HTML
Relés de estado sólido

TPSI2140-Q1 — Interruptor aislado para uso automotriz de 1200 V, 50 mA, con valor nominal de avalancha de 2 mA<

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501-Q1 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas
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
* Guía de diseño Automotive High-Voltage and Isolation Leakage Measurements Reference Design (Rev. B) PDF | HTML 10/01/2023
Application brief Addendum to TIDA-01513 For Two-Point Isolation Resistance Measurements PDF | HTML 10/09/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos