TIDA-01519

TIDA-01519

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia es un detector de monóxido de carbono (CO) y alarma de incendios que puede identificar los sonidos típicos de alarma, y tiene la capacidad inalámbrica para alertar al usuario si se detecta uno. Este diseño está pensado para la automatización del hogar y la detección ambiental "inteligente". Una vez que se identifica una frecuencia de señal de 3 kHz o 520 Hz basada en el análisis de densidad espectral de potencia de la FFT, este sistema determina si se produce una alarma que luego se puede usar con sensor a nube para alertar al propietario en caso de una alarma fuera de su rango auditivo detectable.

Funciones
  • Frecuencias objetivo de alarma de 3 kHz y 520 Hz
  • Detección de alarma de CO e incendios
  • Diseño de bajo costo de la lista de materiales
  • Ganancia variable del micrófono en función de la proximidad a la alarma
  • Comunicación inalámbrica menor a 1 GHz habilitada para la configuración del sensor a la nube
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDD1.PDF (22195 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRT52.PDF (440 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRT51.PDF (20 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRT54.ZIP (1461 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDX5.ZIP (2095 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRT53.PDF (2093 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRT50.PDF (1493 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CA/CC

UCC28881 — Conmutador fuera de línea de 700 V y corriente quiescente más baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Comparadores

LM2903 — Comparador diferencial doble

Hoja de datos: PDF | HTML
Diodos de protección ESD

TPD1E10B06 — Diodo de protección ESD de 12 pF ±5.5 V ±30 kV en encapsulado 0402 y SOD-523

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

TLV2313 — Amplificador operacional RRIO doble de 5.5 V y 1 MHz, corriente quiescente baja (65 μA)

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS780 — Regulador de tensión de caída baja de 150 mA, IQ nano, con tensión de salida de doble nivel y selecc

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS27081A — Interruptor de carga de 8 V, 3 A, 44 mΩ con tiempo de elevación ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU inalámbricas Sub-1 GHz

CC1310 — MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCDX6 — TIDA-01519_Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01519 — Diseño de referencia de detector de alarma de monóxido de carbono e incendio, con BOM de bajo costo

TIDCDX6 — TIDA-01519_Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 9/10/2017
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01519 — Diseño de referencia de detector de alarma de monóxido de carbono e incendio, con BOM de bajo costo

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcdx6 or www.ti.com/lit/xx/tidcdx6/tidcdx6.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCDX6. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Fire, CO Alarm Detector Ref Design w/ Low BOM Cost and Integrated Battery Backup 10/10/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00484 — Nodo del sensor de humedad y temperatura para Star Networks menor a 1 GHz que permite una duración d TIDA-01476 — Diseño de referencia de detector de movimiento PIR inalámbrico de baja potencia que permite redes de

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos