TIDA-01524

TIDA-01524

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de suministro de procesador es una solución de potencia automotriz para su uso en procesadores de aplicaciones de tensión de núcleo único de alto rendimiento en sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Este diseño admite corrientes de suministro del núcleo de hasta 10 A a 0.9 V. El diseño también puede funcionar con un amplio rango de tensión de entrada, soportar condiciones inversas de la batería y admitir arranque y parada y arranque en frío hasta una entrada 3.5 V con una salida sin interrupciones. La frecuencia de conmutación de banda sub-AM de la parte frontal de potencia mejora la eficiencia y reduce las temperaturas de la placa en comparación con una parte frontal de potencia con una frecuencia de conmutación más rápida. La configuración multifase y la integración de suministros permiten reducir las interferencias electromagnéticas (EMI) y aumentar la eficiencia. Este diseño de referencia también proporciona resultados para pruebas de emisiones conducidas para la norma CISPR 25 clase 5.

Funciones
  • Convertidor CC/CC buck sincrónico de tensión de entrada amplia, integrado, de 5 A y 400 kHz con espectro de dispersión
  • Suministro de 10 A a 0.9 V al carril de tensión central del procesador de aplicaciones
  • Rango de funcionamiento de 3.5 V a 36 V compatible con arranque y parada y arranque en frío
  • Suministro de núcleo intercalado de cuatro fases que minimiza la ondulación, la interferencia electromagnética y el tamaño del inductor
  • Protección de batería inversa con diodo inteligente para una caída de tensión mínima (20 mV típicos)
  • El pequeño boost con capacitor conmutado para el suministro CAN de 5 V reduce el tamaño de la solución y el costo de la lista de materiales
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDD9.PDF (15219 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUD2.PDF (59 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUD1.PDF (58 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUD4.ZIP (1102 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE74.ZIP (542 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUD3.PDF (566 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUD0.PDF (322 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM26420-Q1 — Convertidor CC/CC síncrono doble de alta eficiencia de 2 A, calificado para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM2775 — Duplicador de tensión de salida fija de 5 V, corriente de salida de 200 mA y entrada de tensión de 2

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMS3655-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 5,5 A, 36 V y 400 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74700-Q1 — Controlador de diodo ideal con IQ de 3.2 V a 65 V y 80 uA para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP87561-Q1 — Convertidor buck multifásico de 16 A con interruptores integrados de grado automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Automotive High-Efficiency Power Front End and Multi-Phase Processor Supply 12/10/2017

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00530 — Diseño de referencia de potencia de calidad automotriz para sistemas basados en TDA3x de baja potenc TIDA-00699 — Diseño de referencia de suministro de potencia del extremo frontal con funcionamiento de arranque en

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos