TIDA-00530

TIDA-00530

Archivos de diseño

Información general

This solution was designed to make an integrated, size-optimized power design for ADAS applications using the TDA3x SoC off of an automotive battery input.  By targeting only applications with lower processing needs, we’re able to choose devices and components which are smaller, compared to systems utilizing higher performance processors.

Funciones
  • Complete TDA3x, DDRx, and CAN power solution
  • Highly-integrated, size-optimized design
  • Off-Battery operation
  • Full power up/down sequencing
  • Designed to meet ISO 7637-2:2004
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAW5B.PDF (22008 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDUAW6.PDF (2410 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRI98.PDF (260 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRI99.ZIP (2344 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCZ0.ZIP (538 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRI97.PDF (684 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Compuertas AND

SN74AHC1G08-Q1 — Puerta AND automotriz simple de 2 entradas de 2 V a 5.5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM53603-Q1 — Convertidor reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 3 A para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS61240-Q1 — Convertidor elevador de 450 mA, frecuencia fija de 3.5 MHz y rango de entrada de 2.3 V a 5.5 V, con

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22968-Q1 — Interruptor automotriz de carga de 2 canales, 5.5 V, 4 A, 27 mΩ, con tiempo de elevación ajustable y

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

LP8731-Q1 — Reductor CC/CC doble de alta corriente y doble registro lineal con interfaz I²C

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS54116-Q1 — Solución automotriz de alimentación DDR para convertidor CC/CC VDDQ de 4 A y 2 MHz, LDO VTT de 1 A y

Hoja de datos: PDF | HTML
Compuertas OR

SN74AHC1G32-Q1 — Puerta OR de alta velocidad (9 ns), de un canal y dos entradas, de 2 V a 5.5 V para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados de restablecimiento y vigilancia

TPS3808-Q1 — Supervisor automotriz de retardo programable y corriente quiescente baja

Hoja de datos: PDF | HTML
Secuenciadores

LM3880-Q1 — Secuenciador automotriz de potencia simple de 3 carriles con retardo de tiempo fijo
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
* Guía de diseño Automotive Power Reference Design for Low-Power TDA3x Based Systems (Rev. B) 14/06/2017
* Guía de diseño TIDA-00530 Test Results 13/10/2015

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
TIDA-00346 — Solución de fuente de alimentación rentable para sistemas ADAS basados en procesadores de aplicacion

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos