TIDA-01543

TIDA-01543

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia proporciona detección de las corrientes de fase para motores de tracción. El TIDA-01543 realiza un sensor de corriente aislado. La medición precisa de las corrientes de fase del motor con resistencias de derivación se realiza mediante moduladores delta-sigma (ΔΣ) AMC1305M05-Q1 y el dispositivo INA301-Q1. La elevada inmunidad ante transitorios de modo común (CMTI) del modulador ayuda a evitar que los transitorios de conmutación del inversor corrompan los datos del lado del controlador. El bajo tiempo de respuesta del INA301-Q1 permite tiempos de reacción más rápidos ante eventos de sobrecorriente. El TIDA-01543 proporciona una interfaz para conectarse a un microcontrolador externo en el que se pueden implementar filtros SINC digitales para demodular el flujo de bits de salida del AMC1305M05. Este diseño de referencia utiliza una tarjeta de control con el microcontrolador F280049M Piccolo™ de la familia C2000, apta para automoción.

Funciones
  • Modulador ΔΣ reforzado y aislado para medir la corriente de fase del motor en línea con una resistencia de derivación
  • Tiempo de respuesta ante cortocircuitos menor de 1.5 μs gracias a un filtro SINC 3 y OSR 8
  • Rango de medición de corriente de fase nominal de ±300 A; rango de transitorios de ±80 A de pico con una resistencia de derivación de 100 μΩ
  • Error a fondo de escala calibrado menor de 0.5 % en todo el rango de temperatura de 0 °C a 125 °C
  • Tiempo de respuesta ante cortocircuitos de 300 ns con el INA301 (configuración en paralelo junto con el modulador AMC)
  • La alta CMTI del modulador (mayor de 15 kV/μs) mejora la inmunidad al ruido debido a los transitorios de conmutación
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDR5A.PDF (610 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWU3.PDF (68 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWU2.PDF (56 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWU5.ZIP (6892 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCET4.ZIP (232 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWU4.PDF (479 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWU1.PDF (552 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA301-Q1 — Amplificador AEC-Q100 de detección de corriente de 36 V, 550 kHz, 4 V/µs y alta precisión con compar

Hoja de datos: PDF | HTML
Aisladores digitales

ISO7710-Q1 — Aislador digital automotriz de 1 canal, reforzado

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC aislados

AMC1305M05-Q1 — Modulador aislado reforzado para automoción, entrada de ±50 mV, detección de corriente de precisión

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS717-Q1 — Regulador automotriz de tensión de baja caída, alta PSRR, baja IQ, 150 mA con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Conductores para transformadores

SN6501-Q1 — Controlador de transformador de bajo ruido, 350 mA, 410 kHz para fuentes de alimentación aisladas

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Guía de diseño Isolated Current Sense Ref. Des. (±300 A) for Traction Inverter With Overcurrent (Rev. A) 7/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos