TIDA-01546

TIDA-01546

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia muestra soluciones innovadoras para la supervisión del estado de la batería y del sistema en caudalímetros inteligentes alimentados por batería.  El subsistema de supervisión de la batería proporciona mediciones de energía de alta precisión y proyecciones del estado de salud (SoH) que pronostican la vida útil de la batería. El subsistema de supervisión del sistema protege contra condiciones de sobrecorriente, que pueden reducir drásticamente la vida útil de la batería.  Las técnicas demostradas aquí pueden ayudar a prolongar la vida útil efectiva de los caudalímetros alimentados por batería y optimizar el costo total de propiedad para los operadores de servicios públicos.

Funciones
  • Supervisa el estado de salud de las baterías de litio no recargables
  • Predice con precisión el fin de la vida útil de las baterías de litio no recargables
  • Supervisión de baja potencia del sistema con el conversor analógico-digital (ADC) de aproximaciones sucesivas (SAR) ADS7142 y el amplificador operacional LPV521
  • Interruptor de carga de un solo canal para conectar/desconectar la carga del sistema
  • Admite baterías de cloruro de tionilo y litio (LiSOCl2) y de dióxido de manganeso y litio (LiMnO2)
  • Bajo consumo de energía en reposo, de 1 µA para la supervisión del estado del sistema y de 1 µA para la supervisión de la batería

Esta versión actualizada del diseño permite adaptar la placa más fácilmente a diferentes casos de uso.
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDO5A.PDF (17559 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRVF8A.PDF (334 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVF7A.PDF (63 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVG0A.ZIP (42518 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEG5A.ZIP (4726 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVF9A.PDF (618 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVF6A.PDF (795 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Medidores de carga de baterías

BQ35100 — Indicador de combustible de batería para baterías no recargables (litio primario) y monitor de fin d

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LPV521 — Amplificador operacional RRIO único de 5.5 V, 6.2 kHz, con corriente inactiva de 350 nA y fuente de

Hoja de datos: PDF | HTML
Interruptores de carga

TPS22860 — Interruptor de carga de fugas ultrabaja de 0.73 Ω y 5 V

Hoja de datos: PDF | HTML
ADC de precisión

ADS7142 — ADC SAR 12 bits, 140 kSPS, 2 canales, de nanoconsumo, funcionamiento 1.8 V paquete QFN 1.5 mm × 2 mm

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Soporte de software

TIDCEG6 — BSM_Flow_Meters

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01546 — Diseño de referencia de los medidores de flujo inteligentes alimentados por batería para controlar e

TIDCEG6 — BSM_Flow_Meters

close
Última versión
Versión: 01.00.00.0B
Fecha de publicación: 30/06/2019

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01546 — Diseño de referencia de los medidores de flujo inteligentes alimentados por batería para controlar e

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidceg6 or www.ti.com/lit/xx/tidceg6b/tidceg6b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCEG6. Please update any bookmarks accordingly.

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 3
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Guía de diseño Battery and System Health Monitoring for Smart Flow Meters Reference Design (Rev. A) 17/07/2018
Informe Modernizing the Grid to Make it More Connected, Reliable and Secure (Rev. B) PDF | HTML 23/03/2023
Artículo técnico Facing smart meter design challenges, part 1: maximizing battery life PDF | HTML 16/08/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos