TIDA-01558

TIDA-01558

Archivos de diseño

Información general

Este diseño de referencia de conversión de potencia analógica y bidireccional tiene una etapa de descarga o refuerzo de 500 W y una etapa de carga o buck de 50 W. Este diseño de referencia está hecho para paquetes de baterías de 24 V y tensión de bus de 30 V a 38 V para su uso en CC-UPS, unidad de batería de reserva (BBU), almacenamiento local de energía (LES) y módulos de ladrillo CC/CC. La alta eficiencia del diseño de >98 % de descarga y >95 % de carga optimiza la gestión térmica y prolonga el tiempo de reserva de la batería.

Funciones
  • Alta eficiencia del 98.3 % de máximo y del 97.4 % a carga completa como fuente de alimentación de reserva
  • Proporciona una salida de alta potencia de 20 A, 30 V como alimentación de reserva y carga la batería a 2 A durante el funcionamiento normal
  • El cambio rápido en <500 μs del modo de carga al modo de alimentación de reserva permite una transferencia rápida de potencia durante un corte de suministro
  • Solución compacta con disipador de calor integrado (65 mm × 60 mm × 18 mm)
  • Eficiencia típica de ≈95 % y eficiencia máxima de >98.5 %
  • Solución analógica integrada para transición y lógica CC-CV implementada, que reduce el costo de la solución
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDL9.PDF (1018 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRUP9.PDF (134 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUP8.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUQ1.ZIP (1301 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEA3.ZIP (783 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUQ0.PDF (588 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUP7.PDF (210 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Comparadores

LM293A — Comparador estándar de precisión doble, temperatura ampliada

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

TPS43060 — Controlador de impulso síncrono de 58 V, IQ baja, con tensión de entrada amplia y controlador de pue

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR14020 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER de 4 V a 40 V, 2 A 2,2 MHz con IQ bajo

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM358A — Amplificador operacional doble de 30 V, 700 kHz y tensión de offset de 3 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV704 — Regulador de tensión de baja pérdida (LDO) 150 mA 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18532KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 60 V y canal N, TO-220 simple, 4,2 mOhm
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
* Guía de diseño 98% Eff, All Analog, 24V to 36V, 500W Backup and 50W Charger Ref Des for DC UPS 14/12/2017

Recursos de diseño

Herramientas de diseño y simulación

Herramienta de simulación
TINA-TI — Programa de simulación analógica basado en SPICE

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos