TIDA-01559

TIDA-01559

Archivos de diseño

Información general

El TIDA-01559 es un diseño de referencia de interfaz hombre a máquina (HMI) que utiliza la MCU MSP430FR2522 y el dispositivo LP5569, y puede lograr un consumo de potencia en espera extremadamente bajo y descargar los recursos de la MCU con el control del motor LED. Esta solución puede utilizarse en cualquier lugar donde se requiera una HMI de bajo consumo de potencia con un buen rendimiento EMI e inmunidad a la humedad.  Algunos ejemplos son la campana extractora de la cocina, la placa de la cocina y el refrigerador.

Funciones
  • Carga mínima de la MCU cuando se ejecuta un patrón de iluminación preestablecido
  • Menor consumo de corriente del sistema gracias al control del motor LP5569
  • Corriente inactiva extra baja durante el modo de espera
  • Diagnóstico y protección completos
  • Buen rendimiento de inmunidad a la humedad
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE43.PDF (542 KB)

Descripción general del diseño de referencia y datos de las pruebas de rendimiento verificadas

TIDRWL1.PDF (84 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWL0.PDF (162 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWL3.ZIP (635 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCER3.ZIP (248 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWL2.PDF (688 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWK9.PDF (282 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TLV733P — Regulador de tensión de caída baja, baja IQ, sin capacitor, de 300 mA, con activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers LED RGB

LP5569 — Controlador LED RGB de nueve canales I2C con control de motor y bomba de carga

Hoja de datos: PDF | HTML
MCU de detección

MSP430FR2522 — MCU táctil capacitiva con 8 E/S táctiles (16 sensores), 8 KB FRAM, 2 KB SRAM, 15 E/S, ADC de 10 bits

Hoja de datos: PDF | HTML

Inicio de desarrollo

Desarrollo de software

Firmware

TIDCER4 — TIDA-01559_Firmware

Productos y hardware compatibles

Productos y hardware compatibles

Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01559 — Diseño de referencia de interfaz de usuario táctil capacitiva, con detección de proximidad y animaci

TIDCER4 — TIDA-01559_Firmware

close
Última versión
Versión: 01.00.00.00
Fecha de publicación: 21/06/2018

Suma de comprobación SHA-256
lock = Requiere aprobación de exportación (1 minuto)
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
TIDA-01559 — Diseño de referencia de interfaz de usuario táctil capacitiva, con detección de proximidad y animaci

Información de la versión

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcer4 or www.ti.com/lit/xx/tidcer4/tidcer4.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCER4. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Guía de diseño Capacitive Touch Based User Interface Reference Design 22/06/2018
Artículo técnico Adding imagination to your next-generation appliances PDF | HTML 12/11/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos